Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Okénka olejoznaku, provedení A, bez reflektoru
K0445_A

Okénka olejoznaku, provedení A, bez reflektoru

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu, z polyamidu.
Reflektor z plastu.
Provedení: Pouzdro průhledné, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost až do 90 °C, odolné vůči rozpouštědlům, avšak ne vůči alkoholu a mrazu.
Ploché těsnění, bezazbestové.
Reflektor bílý.
Na vyžádání:Těsnění z pryže (NBR).Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Kontrolní označení
3) Reflektor
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0445_A Okénka olejoznaku, provedení A, bez reflektoru 160 kB

Výkresy

Okénka olejoznaku, provedení A, bez reflektoru

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0445.120014A20G1/41578176 na požádání
K0445.122038A22G3/8146,510,5188 na požádání
K0445.128012A28G1/2168112412 na požádání
K0445.135034A35G3/4218123016 na požádání
K0445.143100A43G132111236- na požádání
K0445.151114A51G1 1/433101642- na požádání
K0445.158112A58G1 1/240121650- na požádání
K0445.174200A74G248122264- na požádání
K0445.1201415A20M14x1,51578177 na požádání
K0445.1221615A22M16x1,5146,510188 na požádání
K0445.1251815A25M18x1,516710,52110 na požádání
K0445.1282015A28M20x1,5187,5112416 na požádání
K0445.1282215A28M22x1,5167,512,52412 na požádání
K0445.1362615A36M26x1,5218,513,53021na požádání
K0445.1362715A36M27x1,5218,513,53021na požádání
K0445.1514015A51M40x1,532101742- na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33