Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Olejové lisovací zátky, provedení A, bez odvzdušnění
K0451_A

Olejové lisovací zátky, provedení A, bez odvzdušnění

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, kryt, termoplast, polyamid 66. O-kroužek guma (NBR).Provedení: Pouzdro černé, kryt červený.Upozornění:Teplotní odolnost až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0451_A Olejové lisovací zátky, provedení A, bez odvzdušnění 215 kB

Výkresy

Olejové lisovací zátky, provedení A, bez odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDØ otvoru
D1
D2LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0451.13018A30182314148 na požádání
K0451.13020A3020241415,58 na požádání
K0451.13026A3026301416,59,5 na požádání
K0451.13030A30303414179,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33