Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení A, bez filtru vzduchu
K0465_A

Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení A, bez...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, kryt termoplast polyamid 66.
Měrka hladiny oleje zinek.
O-kroužek guma (NBR).
Provedení: Pouzdro černé.
Kryt červený.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Upozornění:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C,
u vody až do 70 °C.
Odnímatelné víčko umožňuje bezproblémové čištění vzduchového filtru.

Forma A: bez filtra powietrza
Forma B: z filtrem powietrza
Na vyžádání:Zářezy s min. a max. hodnotou.Odkaz na výkres:
1) Kryt
2) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0465_A Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení A, bez filtru vzduchu 128 kB

Výkresy

Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení A, bez filtru vzduchu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2D3LL1CADPřís.CenaObjednat
K0465.136038A36G3/82341711 na požádání
K0465.141012A41G1/22841812 na požádání
K0465.147034A47G3/43351712 na požádání
K0465.152100A52G13852012 na požádání
K0465.163114A63G1 1/44952313 na požádání
K0465.163112A63G1 1/25552313,5 na požádání
K0465.1361615A36M16x1,52341711 na požádání
K0465.1411815A41M18x1,528417,512 na požádání
K0465.1412015A41M20x1,528417,512 na požádání
K0465.1412215A41M22x1,528417,512 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33