Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Olejové zátky s magnetem, hliníkové
K0453

Olejové zátky s magnetem, hliníkové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník. Permanentní magnet z feritu.Provedení: Bez povrchové úpravy. Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:Magnetický účinek šroubových uzávěrů šroubů přitahuje částice železa v oleji.
Montáž šroubového uzávěru šroubu do blízkosti podlahy předchází poškození mechanických součástí, jako jsou např. čerpadla.
Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Magnet
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0453 Olejové zátky s magnetem, hliníkové 183 kB

Výkresy

Olejové zátky s magnetem, hliníkové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1L2SWCADPřís.CenaObjednat
K0453.2101421G1/45710619 na požádání
K0453.2403824,5G3/88710722 na požádání
K0453.3001230G1/210810727 na požádání
K0453.3603436,5G3/413810734 na požádání
K0453.4210042,5G113814740 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33