Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66, vyztužený z 30%, sklolaminát.Provedení: Černé. Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:Teplotní odolnost:
Teplota při dlouhodobém používání 100 °C.
Teplota při krátkodobém používání 120 °C.
Na vyžádání:O-kroužek nebo materiál s vyšší pevností.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0450 Šroubovací zátky 193 kB

Výkresy

Šroubovací zátky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0450.1801418,2G1/42,5863 na požádání
K0450.2203822,5G3/83,510,586 na požádání
K0450.2801228,5G1/23,510,5108 na požádání
K0450.3503435G3/4410,51210 na požádání
K0450.20141520M14x1,52,5863 na požádání
K0450.22161522,5M16x1,53,51186 na požádání
K0450.26181526M18x1,5310107 na požádání
K0450.28201528,5M20x1,5311107 na požádání
K0450.28221528,5M22x1,53,510,5107 na požádání
K0450.35261535M26x1,53121210 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33