Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Elastomer, měkký polyuretan.Provedení: Červené.Upozornění:Dvojité těsnění zaručuje těsnost 2 - 3 baru. Kromě toho zabraňuje vniknutí laku při lakování.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0449 Šroubovací zátky 105 kB

Výkresy

Šroubovací zátky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1CADPřís.CenaObjednat
K0449.01816,2G1/8810 na požádání
K0449.01418,1G1/49,912,5 na požádání
K0449.03821G3/8911 na požádání
K0449.01225,2G1/21114 na požádání
K0449.03431,3G3/411,514 na požádání
K0449.10036G11215,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33