Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z polyamidu
K0448

Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z polyamidu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.
Reflektor z hliníku nebo bílé umělé hmoty.
Průhledítko z polyamidu.
Provedení: Průhledítko průhledné,
odolné vůči teplotám u oleje až do 100 °C,
u vody až do 70 °C.
Ploché těsnění, bezazbestové.
Upozornění:U provedení G3/8 a M18x1,5 je reflektor z bílého plastu.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0448 Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z polyamidu 190 kB

Výkresy

Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z polyamidu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1SWUtahovací
moment
max. Nm
Tlakové zatížení
max. bar
CADPřís.CenaObjednat
K0448.2001420G1/4118817910 na požádání
K0448.2403824,1G3/812,79,59221210 na požádání
K0448.2901229,7G1/215109271810 na požádání
K0448.3603435,2G3/421,91011322410 na požádání
K0448.4210044,1G125,1111140-10 na požádání
K0448.5211455G1 1/43413,51250-10 na požádání
K0448.24181524,5M18x1,513109221210 na požádání
K0448.29221529,5M22x1,516109271810 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33