Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šroubové uzávěry, provedení B, se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění
K0455_B

Šroubové uzávěry, provedení B, se symbolem pro naplnění a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66. O-kroužek z pryže (NBR).Provedení: Černé.Upozornění:Teplotní odolnost až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) O-kroužek
2) Otvor pro odvzdušnění
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0455_B Šroubové uzávěry, provedení B, se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění 212 kB

Výkresy

Šroubové uzávěry, provedení B, se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LL1CADPřís.CenaObjednat
K0455.220014B20G1/499 na požádání
K0455.220038B20,5G3/8910 na požádání
K0455.228012B28G1/210,510,5 na požádání
K0455.231034B31G3/41211 na požádání
K0455.239100B39G11212 na požádání
K0455.249114B49G1 1/41313,5 na požádání
K0455.255112B55G1 1/214,714,5 na požádání
K0455.268200B68,5G21516 na požádání
K0455.2201415B20M14x1,599 na požádání
K0455.2201615B20M16x1,5910 na požádání
K0455.2281815B28M18x1,510,510 na požádání
K0455.2282015B28M20x1,510,510 na požádání
K0455.2282215B28M22x1,510,510 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33