Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šroubové uzávěry, provedení A, se symbolem pro naplnění
K0455_A

Šroubové uzávěry, provedení A, se symbolem pro naplnění

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66. O-kroužek z pryže (NBR).Provedení: Černé.Upozornění:Teplotní odolnost až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0455_A Šroubové uzávěry, provedení A, se symbolem pro naplnění 197 kB

Výkresy

Šroubové uzávěry, provedení A, se symbolem pro naplnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LL1CADPřís.CenaObjednat
K0455.120014A20G1/499 na požádání
K0455.120038A20,5G3/8910 na požádání
K0455.128012A28G1/210,510,5 na požádání
K0455.131034A31G3/41211na požádání
K0455.139100A39G11212 na požádání
K0455.149114A49G1 1/41313,5 na požádání
K0455.155112A55G1 1/214,714,5 na požádání
K0455.168200A68,5G21516 na požádání
K0455.1201415A20M14x1,599 na požádání
K0455.1201615A20M16x1,5910 na požádání
K0455.1281815A28M18x1,510,510 na požádání
K0455.1282015A28M20x1,510,510 na požádání
K0455.1282215A28M22x1,510,510 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33