Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Olejové zátky s šestihranem
K0454

Olejové zátky s šestihranem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66.Provedení: Černé. Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:Teplotní odolnost až do 100 °C.Odkaz na výkres:
Provedení A: se symbolem pro naplnění
Provedení B: se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění
Provedení C: se symbolem odtoku

1) Ploché těsnění
2) Otvor pro odvzdušnění pouze v provedení B
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0454 Olejové zátky s šestihranem 242 kB

Výkresy (celkový přehled)

Olejové zátky s šestihranem

Olejové zátky s šestihranem, provedení A, se symbolem pro naplnění

více informací

Výkresy

Olejové zátky s šestihranem, provedení A, se symbolem pro naplnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LL1SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0454.119014A19,5G1/479175 na požádání
K0454.122038A22G3/87,510188 na požádání
K0454.128012A28G1/27,511249 na požádání
K0454.134034A34G3/49113011 na požádání
K0454.142100A42G110,51235- na požádání
K0454.151114A51G1 1/41213,542- na požádání
K0454.158112A58G1 1/21014,550- na požádání
K0454.174200A74G213,51664- na požádání
K0454.1191415A19,5M14x1,579175 na požádání
K0454.1211615A21M16x1,57,510186 na požádání
K0454.1261815A26M18x1,57,510217 na požádání
K0454.1282015A28M20x1,5810248 na požádání
K0454.1282215A28M22x1,58112410 na požádání
K0454.1524015A52M40x1,5101342- na požádání

Olejové zátky s šestihranem, provedení B, se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění

více informací

Výkresy

Olejové zátky s šestihranem, provedení B, se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LL1SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0454.219014B19,5G1/479175 na požádání
K0454.222038B22G3/87,510188 na požádání
K0454.228012B28G1/27,511249 na požádání
K0454.234034B34G3/49113011 na požádání
K0454.242100B42G110,51235- na požádání
K0454.251114B51G1 1/41213,542- na požádání
K0454.258112B58G1 1/21014,550- na požádání
K0454.274200B74G213,51664- na požádání
K0454.2191415B19,5M14x1,579175 na požádání
K0454.2211615B21M16x1,57,510186 na požádání
K0454.2261815B26M18x1,57,510217 na požádání
K0454.2282015B28M20x1,5810248 na požádání
K0454.2282215B28M22x1,58112410 na požádání
K0454.2524015B52M40x1,5101342- na požádání

Olejové zátky s šestihranem, provedení C, se symbolem odtoku

více informací

Výkresy

Olejové zátky s šestihranem, provedení C, se symbolem odtoku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LL1SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0454.319014C19,5G1/479175 na požádání
K0454.322038C22G3/87,510188 na požádání
K0454.328012C28G1/27,511249 na požádání
K0454.334034C34G3/49113011 na požádání
K0454.342100C42G110,51235- na požádání
K0454.351114C51G1 1/41213,542- na požádání
K0454.358112C58G1 1/21014,550- na požádání
K0454.374200C74G213,51664- na požádání
K0454.3191415C19,5M14x1,579175 na požádání
K0454.3211615C21M16x1,57,510186 na požádání
K0454.3261815C26M18x1,57,510217 na požádání
K0454.3282015C28M20x1,5810248 na požádání
K0454.3282215C28M22x1,58112410 na požádání
K0454.3524015C52M40x1,5101342- na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33