Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pryžové silentbloky, typ E
K0573

Pryžové silentbloky typ E

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.
Provedení: Ocel pozinkovaná.Upozornění:Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.

Pracovní teplota-30 °C až +80 °C.Na vyžádání:Jiné tvrdosti Shore.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0573 Pryžové silentbloky typ E 175 kB
 Ceník - Tlumicí prvky 199 kB

Výkresy

Pryžové silentbloky typ E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

HGTTuhost pružiny
N/mm
Zatížení
N
CADPřís.CenaObjednat
K0573.0080085588M338844 na požádání
K0573.015012551512M44165182 na požádání
K0573.015015551515M44100130 na požádání
K0573.015020551520M4475113 na požádání
K0573.020015552015M66145246 na požádání
K0573.020020552020M6694216 na požádání
K0573.020025552025M6665169 na požádání
K0573.025015552515M66270540 na požádání
K0573.025025552525M66105315 na požádání
K0573.025030552530M6685281 na požádání
K0573.025040552540M6675300 na požádání
K0573.030015553015M88545491 na požádání
K0573.030025553025M88160416 na požádání
K0573.030030553030M88125425 na požádání
K0573.030040553040M8885315 na požádání
K0573.040020554020M88550660 na požádání
K0573.040025554025M885001000 na požádání
K0573.040030554030M88300870 na požádání
K0573.040040554040M882601040 na požádání
K0573.050020555020M1010860860 na požádání
K0573.050025555025M10107001400 na požádání
K0573.050030555030M10104501575 na požádání
K0573.050040555040M10103501400 na požádání
K0573.050050555050M1010170850 na požádání
K0573.060030556030M10107001400 na požádání
K0573.060040556040M10104001600 na požádání
K0573.060050556050M10102401200 na požádání
K0573.070042557042M10105202600 na požádání
K0573.070045557045M10106803060 na požádání
K0573.075025557525M121212111816 na požádání
K0573.075030557530M121210902289 na požádání
K0573.075040557540M12125002000 na požádání
K0573.075050557550M12125502750 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33