Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pryžové silentbloky typ DS s přísavkou
K0572

Pryžové silentbloky typ DS s přísavkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 57° Shore A.
Provedení: Ocel pozinkovaná.Upozornění:Pryžové silentbloky se kromě jiného používají při uložení agregátů a jako doraz proti úderu pro omezení dráhy odpružení u materiálů, kterými se pohybuje.

Pracovní teplota-30 °C až +80 °C.Na vyžádání:Jiné tvrdosti Shore.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0572 Pryžové silentbloky typ DS s přísavkou 166 kB
 Ceník - Tlumicí prvky 199 kB
 Technická informace pro pryžokovové silentbloky 58,9 kB

Výkresy

Pryžové silentbloky typ DS s přísavkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DHGLTuhost pružiny
N/mm
Zatížení
N
CADPřís.CenaObjednat
K0572.015014571514M41350100 na požádání
K0572.025018572518,5M61895285 na požádání
K0572.030028573028,5M82397340 na požádání
K0572.040028574028M823120480 na požádání
K0572.050028575028M1028220990 na požádání
K0572.070030577030M10283602160 na požádání
K0572.075037577537M12373903510 na požádání
K0572.1000505710050M16425408100 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33