Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ D
K0571

Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ D

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kovové díly ocel o pevnosti 5.6 nebo nerezová ocel.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerez bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pryžové silentbloky se kromě jiného používají při uložení agregátů a jako doraz proti úderu pro omezení dráhy odpružení u materiálů, kterými se pohybuje. Používají se také u strojů, které se pevně neukotvují do podkladu a jsou umístěny na citlivém povrchu, např. u kancelářských strojů.

Pracovní teplota-30 °C až +80 °C.Na vyžádání:Jiné tvrdosti Shore.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0571 Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ D 176 kB
 Technická informace pro pryžokovové silentbloky 58,9 kB

Výkresy

Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ D

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DHGLTuhost pružiny
N/mm
Zatížení
N
CADPřís.CenaObjednat
K0571.00800855ocel88M364040 na požádání
K0571.01001055ocel1010M4103535 na požádání
K0571.01001555ocel1015M4102640 na požádání
K0571.01500655ocel156M41017588 na požádání
K0571.01500855ocel158M410187187 na požádání
K0571.01501055ocel1510M410100100 na požádání
K0571.01501555ocel1515M41050100 na požádání
K0571.02000555ocel205M61813595 na požádání
K0571.02000855ocel208M618250250 na požádání
K0571.02001055ocel2010M618240240 na požádání
K0571.02001555ocel2015M618110220 na požádání
K0571.02002055ocel2020M61875225 na požádání
K0571.02002555ocel2025M61865227,5 na požádání
K0571.02500855ocel258M618850850 na požádání
K0571.02501055ocel2510M618400400 na požádání
K0571.02501555ocel2515M618210420 na požádání
K0571.02502055ocel2520M618140420 na požádání
K0571.02502555ocel2525M618100350 na požádání
K0571.02503055ocel2530M61879316 na požádání
K0571.03001555ocel3015M823270540 na požádání
K0571.03002055ocel3020M823238714 na požádání
K0571.03002555ocel3025M823153535,5 na požádání
K0571.03003055ocel3030M823127508 na požádání
K0571.03004055ocel3040M82388528 na požádání
K0571.04001555ocel4015M8237101420 na požádání
K0571.04002055ocel4020M8233651095 na požádání
K0571.04003055ocel4030M823205820 na požádání
K0571.04004055ocel4040M823143858 na požádání
K0571.05002055ocel5020M10286461938 na požádání
K0571.05003055ocel5030M10283541416 na požádání
K0571.05004055ocel5040M10282301380 na požádání
K0571.05005055ocel5050M10281601280 na požádání
K0571.06004055ocel6040M10283171902 na požádání
K0571.07002555ocel7025M10289803430 na požádání
K0571.07004555ocel7045M10284383066 na požádání
K0571.07502555ocel7525M123713184613 na požádání
K0571.07504055ocel7540M12376433858 na požádání
K0571.07505055ocel7550M12374723776 na požádání
K0571.07505555ocel7555M12373103100 na požádání
K0571.008008551nerezová ocel88M384040 na požádání
K0571.010010551nerezová ocel1010M4103535 na požádání
K0571.015015551nerezová ocel1515M41050100 na požádání
K0571.020015551nerezová ocel2015M618110220 na požádání
K0571.025020551nerezová ocel2520M618140420 na požádání
K0571.030030551nerezová ocel3030M823127508 na požádání
K0571.040030551nerezová ocel4030M823205820 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33