Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pryžové silentbloky typ CT projmuté
K0570

Pryžové silentbloky typ CT projmuté

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 57° Shore A.
Provedení: Ocel pozinkovaná.Upozornění:Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné při uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.

Pryžové silentbloky s projmutým průřezem gumové části snižují její vysoké zatížení na krajích při radiálním vychýlení a zvyšují tak životnost konstrukčního dílu.

Pracovní teplota-30 °C až +80 °C.Na vyžádání:Jiné tvrdosti Shore.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0570 Pryžové silentbloky typ CT projmuté 179 kB
 Technická informace pro pryžokovové silentbloky 58,9 kB

Výkresy

Pryžové silentbloky typ CT projmuté

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HGTTuhost pružiny
N/mm
Zatížení
N
CADPřís.CenaObjednat
K0570.01501557151215M44111122 na požádání
K0570.02001557201415M66227227 na požádání
K0570.03002057302220M88252504 na požádání
K0570.04003057403330M88199796 na požádání
K0570.04004857402048M88111555 na požádání
K0570.05003057504030M1010499998 na požádání
K0570.07504057755040M12125972030 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33