Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ B
K0568

Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kovové díly ocel o pevnosti 5.6 nebo nerezová ocel.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerez bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.

Pracovní teplota-30 °C až +80 °C.Na vyžádání:Jiné tvrdosti Shore.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0568 Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ B 177 kB
 Ceník - Tlumicí prvky 199 kB
 Technická informace pro pryžokovové silentbloky 58,9 kB

Výkresy

Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DHGLTTuhost pružiny
N/mm
Zatížení
N
CADPřís.CenaObjednat
K0568.00800855ocel88M3633517 na požádání
K0568.01001055ocel1010M41047575 na požádání
K0568.01001555ocel1015M41045060 na požádání
K0568.01500855ocel1510M4104130130 na požádání
K0568.01501555ocel1515M4104100120 na požádání
K0568.02001555ocel2015M6186325390 na požádání
K0568.02002055ocel2020M6186130260 na požádání
K0568.02002555ocel2025M618695210 na požádání
K0568.02501555ocel2515M6186333399 na požádání
K0568.02502055ocel2520M6186195410 na požádání
K0568.02502555ocel2525M6186117257 na požádání
K0568.02503055ocel2530M6186100300 na požádání
K0568.03001555ocel3015M8238590708 na požádání
K0568.03002055ocel3020M8238280560 na požádání
K0568.03002555ocel3025M8238180396 na požádání
K0568.03003055ocel3030M8238168504 na požádání
K0568.03004055ocel3040M823888308 na požádání
K0568.04002055ocel4020M8238700840 na požádání
K0568.04003055ocel4030M8238273820 na požádání
K0568.04004055ocel4040M8238189660 na požádání
K0568.05002055ocel5020M10281014712500 na požádání
K0568.05002555ocel5025M1028106301386 na požádání
K0568.05003055ocel5030M1028105451635 na požádání
K0568.05004055ocel5040M1028103101116 na požádání
K0568.05005055ocel5050M102810180900 na požádání
K0568.06004055ocel6040M1028105001750 na požádání
K0568.07004555ocel7045M1028106002400 na požádání
K0568.07502555ocel7525M12371224403660 na požádání
K0568.07504055ocel7540M1237127002450 na požádání
K0568.07505055ocel7550M1237125202600 na požádání
K0568.07505555ocel7555M1237123962178 na požádání
K0568.008008551Nerezová ocel88M3833517 na požádání
K0568.010010551Nerezová ocel1010M41247575 na požádání
K0568.015010551Nerezová ocel1510M4124-- na požádání
K0568.020020551Nerezová ocel2020M6186130260 na požádání
K0568.025020551Nerezová ocel2520M6186195410 na požádání
K0568.030020551Nerezová ocel3020M8238280560 na požádání
K0568.040020551Nerezová ocel4020M8238700840 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33