Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ A
K0566

Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kovové díly ocel o pevnosti 5.6 nebo nerezová ocel.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerez bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.

Pracovní teplota-30 °C až +80 °C.Na vyžádání:Jiné tvrdosti Shore.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0566 Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ A 160 kB
 Technická informace pro pryžokovové silentbloky 58,9 kB

Výkresy

Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DGLHTuhost pružiny
N/mm
Zatížení
N
CADPřís.CenaObjednat
K0566.00800855ocel8M3682431 na požádání
K0566.01001055ocel10M410103532 na požádání
K0566.01001555ocel10M410155050 na požádání
K0566.01500855ocel15M4108130104 na požádání
K0566.01501055ocel15M41010122122 na požádání
K0566.01501555ocel15M410155988 na požádání
K0566.02000855ocel20M6188725580 na požádání
K0566.02001055ocel20M61810300300 na požádání
K0566.02001555ocel20M61815200300 na požádání
K0566.02002055ocel20M61820133332 na požádání
K0566.02002555ocel20M6182590270 na požádání
K0566.02501055ocel25M61810800800 na požádání
K0566.02501555ocel25M61815294441 na požádání
K0566.02502055ocel25M61820200500 na požádání
K0566.02502555ocel25M6182594282 na požádání
K0566.02503055ocel25M6183070280 na požádání
K0566.03001555ocel30M82315587880 na požádání
K0566.03002055ocel30M82320318795 na požádání
K0566.03002555ocel30M82325183549 na požádání
K0566.03003055ocel30M82330150600 na požádání
K0566.03004055ocel30M8234077385 na požádání
K0566.04001555ocel40M8231512501875 na požádání
K0566.04002055ocel40M823205651412 na požádání
K0566.04003055ocel40M823303001200 na požádání
K0566.04004055ocel40M82340189945 na požádání
K0566.05002055ocel50M10282013003250 na požádání
K0566.05002555ocel50M1028256672000 na požádání
K0566.05003055ocel50M1028305002000 na požádání
K0566.05004055ocel50M1028403001500 na požádání
K0566.05005055ocel50M1028501931153 na požádání
K0566.06004055ocel60M1028403771885 na požádání
K0566.07004555ocel70M1028454102255 na požádání
K0566.07502555ocel75M12372516554965 na požádání
K0566.07504055ocel75M1237407173585 na požádání
K0566.07505055ocel75M1237504702820 na požádání
K0566.07505555ocel75M1237554052835 na požádání
K0566.015015551nerezová ocel15M412155988 na požádání
K0566.020015551nerezová ocel20M61815200300 na požádání
K0566.025020551nerezová ocel25M61820200500 na požádání
K0566.030020551nerezová ocel30M82320318795 na požádání
K0566.030025551nerezová ocel30M82325183549 na požádání
K0566.040030551nerezová ocel40M823303001200 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33