Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Teleskopické lišty, extra vysunutí, nosnost do 80 kg
K0542

Teleskopické lišty, extra vysunutí, nosnost do 80 kg

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty, kuličkové klece ocel.
Kuličky ocel C.
Provedení: Lišty pozinkované v ohni.
Kuličkové klece pozinkované.
Kulička kalená.
Upozornění:U teleskopických lišt s extra výsuvem je zdvih větší než montážní délka. Přidržení v zavřené poloze. Dynamická kapacita zatížení teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru lišt při využití plné výsuvné dráhy. Při horizontální montáži je hodnota nižší. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 100.000 cyklech.Vezměte na vědomí:Všechny teleskopické lišty jsou testovány dle normy DIN EN 15338.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0542 Teleskopické lišty, extra vysunutí, nosnost do 80 kg 142 kB
 Technické informace pro teleskopické lišty 546 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, extra vysunutí, nosnost do 80 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2C
(zdvih)
LHloubka zásuvkyNosnost
na jeden pár v kg
Nosnost
na jeden pár v kg
horizontálně
CADPřís.CenaObjednat
K0542.103001281041603503003005016 na požádání
K0542.103501281522564003503506016 na požádání
K0542.104001601682564504004006516 na požádání
K0542.104501602242565004504507016 na požádání
K0542.105002242083845505005007516 na požádání
K0542.105502242563846005505507516 na požádání
K0542.106002882403846506006008016 na požádání
K0542.106502882883847006506508016 na požádání
K0542.107003203123847507007008016 na požádání
K0542.107503203603848007507508016 na požádání

Pokyny k tomuto zboží

Prodej po kusech
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33