Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Teleskopické lišty, plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 40 kg
K0539

Teleskopické lišty, plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 40 kg

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky ocel C.
Provedení: Lišty světle chromátované.
Kulička kalená.
Upozornění:U teleskopických lišt s plným výsuvem je zdvih rovný montážní délce, což zaručuje vyšší komfort a lepší přístupnost. Dělitelné vnitřní lišty umožňují uvolnění vnitřního a vnějšího profilu. Přidržení v zavřené poloze. Dynamická kapacita zatížení teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru lišt při využití plné výsuvné dráhy. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.Vezměte na vědomí:Všechny teleskopické lišty jsou testovány dle normy DIN EN 15338.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0539 Teleskopické lišty, plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 40 kg 155 kB
 Technické informace pro teleskopické lišty 546 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 40 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2A3A4C
(zdvih)
LHloubka zásuvkyNosnost
na jeden pár v kg
CADPřís.CenaObjednat
K0539.10300--242192-30530030030 na požádání
K0539.10350--292256-35635035030 na požádání
K0539.10400-2563421609640640040035 na požádání
K0539.10450-25639216016045745045035 na požádání
K0539.10500-35244222412850850050035 na požádání
K0539.1055022441649222419255955055040 na požádání
K0539.1060022441654222422461060060040 na požádání

Pokyny k tomuto zboží

Prodej po kusech
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33