Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Teleskopické lišty, plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg
K0538

Teleskopické lišty, plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty, kuličkové klece ocel.
Kuličky ocel C.
Provedení: Lišty galvanicky pozinkované a modře pasivované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kulička kalená.
Upozornění:U teleskopických lišt s plným vysunutím je zdvih rovný montážní délce, což je zaručuje vyšší komfort a přístupnost. Tyto lišty byly vyvinuty speciálně pro 19" techniku. Dělitelné vnitřní lišty umožňují uvolnění vnitřního a vnějšího profilu. Zarážka se silovým stykem v otevřené poloze. Dynamická kapacita zatížení teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle upevněného páru lišt při využití plné výsuvné dráhy. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 100.000 cyklech.Vezměte na vědomí:Všechny teleskopické lišty jsou testovány dle normy DIN EN 15338.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0538 Teleskopické lišty, plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg 236 kB
 Technické informace pro teleskopické lišty 546 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2A3A4A5C
(zdvih)
LL v palcíchNosnost
na jeden pár
v kg
CADPřís.CenaObjednat
K0538.10305---260,3273-3163051245 na požádání
K0538.10330--273285,7298,4-3533301345 na požádání
K0538.10356--298,4311,1323,8-3813561446 na požádání
K0538.10406--349,2361,9374,6250,84334061649 na požádání
K0538.10457212,7-400412,7425,4301,64844571850 na požádání
K0538.10508238,1365,1450,9463,6476,3352,45315082051 na požádání
K0538.10533250,8390,5476,2488,9501,6377,85545332151 na požádání
K0538.10559263,5415,9501,6514,3527403,25855592251 na požádání
K0538.10610288,9466,7552,4565,1577,84546366102452 na požádání
K0538.10660314,3517,5603,2615,9628,6504,86876602652 na požádání

Pokyny k tomuto zboží

Prodej po kusech
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33