Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Teleskopické lišty, částečné vysunutí, nosnost do 35 kg
K0537

Teleskopické lišty, částečné vysunutí, nosnost do 35 kg

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z umělé hmoty.
Kuličky ocel C.
Provedení: Lišty pozinkované v ohni.
Kulička kalená.
Upozornění:U teleskopických lišt s částečným výsuvem je zdvih menší než montážní délka. Jsou výhodným řešením vždy, má-li mít vedení zásuvek a podobných zařízení malé tření. Dynamická kapacita zatížení teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru lišt při využití plné výsuvné dráhy. Při horizontální montáži je hodnota o 50–60 % nižší. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 100.000 cyklech. Teleskopické lišty lze vytahovat oboustranně.Vezměte na vědomí:Všechny teleskopické lišty jsou testovány dle normy DIN EN 15338.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0537 Teleskopické lišty, částečné vysunutí, nosnost do 35 kg 143 kB
 Technické informace pro teleskopické lišty 546 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, částečné vysunutí, nosnost do 35 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2LC
(zdvih)
Hloubka zásuvky
od - do
Nosnost
na jeden pár v kg
Nosnost
na jeden pár v kg
horizontálně
CADPřís.CenaObjednat
K0537.10242192166202242154242 - 3803510 na požádání
K0537.10317256241277317229317 - 5303510 na požádání
K0537.10398352322358398298398 - 6803510 na požádání
K0537.10473416397433473373473 - 7803510 na požádání

Pokyny k tomuto zboží

Prodej po kusech
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33