K0212Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, šikmé |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Spojovací trubka z hliníku EN AW-6060. Patky madla polyamidu, vyztužený skleněnými kuličkami. Závitové pouzdro z mosazi.Provedení: Spojovací trubka eloxovaná do matného lesku.Patky madla černé.Upozornění:Šikmá trubková madla v moderním průmyslovém designu. Svěrací ramena zajišťují přesné dosedání trubky na plastových čepech.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | B1 | D | H | L | Nosná síla N
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0212.2150061 | 150 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 165 | 800 | | | 537,39 CZK | | K0212.2200061 | 200 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 215 | 800 | | | 573,43 CZK | | K0212.2250061 | 250 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 265 | 800 | | | 608,89 CZK | | K0212.2300061 | 300 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 315 | 800 | | | 644,07 CZK | | K0212.2350061 | 350 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 365 | 800 | | | 679,54 CZK | | K0212.2400061 | 400 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 415 | 800 | | | 716,43 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|