K0243_BMiskové úchyty, z nerezové oceli, sklopné, čtyřhranné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301. Provedení: Elektrolyticky leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Sklopná madla z ušlechtilé oceli s malou vestavnou hloubkou. Pro podlahové a montážní desky nebo zásuvky. S vratnou pružinou. Po použití se madlo samočinně vrátí do klidové polohy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 2 | H | L | L1 | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0243.2075058 | B | šroubovatelný | 58 | 63 | 75 | 9 | 200 | | | 329,76 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|