Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT ®
K1364_BG

Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4404.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Třmenový úchyt v masivním provedení, kompletně leštěné do vysokého lesku. Díky takto dosažené hloubce drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm nepřilnou zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Spolu s velkými poloměry se madlo extrémně snadno čistí.
Pomocí opěrného talíře, který je volitelně k dostání, se podstatně zvýší dosedací plocha, tzn. přenosné síly
Jak přímé přišroubování nebo přišroubování s opěrným talířem jako mezikusem se provádí vždy s použitím těsnicích podložek Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals. Tím odpadá jinak běžné a nákladné přivařování úyhtu, broušení a leštění svarů. Veškerá spojovací místa a šroubovací plochy jsou tak hygienicky bezpečná.
Na vyžádání:Vnější závit, palcový závit, varianty délky a výšky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1364_BG Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT ® 178 kB

Výkresy

Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT ®

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BDHLRR1TCADPřís.CenaObjednat
K1364.1200512011,8M566,8131,80,51312,5 na požádání
K1364.2000520011,8M566,8211,80,51312,5 na požádání
K1364.3000530011,8M566,8311,80,51312,5 na požádání
K1364.1200612014,2M669,2134,20,551615 na požádání
K1364.2000620014,2M669,2214,20,551615 na požádání
K1364.3000630014,2M669,2314,20,551615 na požádání
K1364.1200812018M8731380,61920 na požádání
K1364.2000820018M8732180,61920 na požádání
K1364.3000830018M8733180,61920 na požádání
K1364.1201012022,3M1077,3142,30,7523,525 na požádání
K1364.2001020022,3M1077,3222,30,7523,525 na požádání
K1364.3001030022,3M1077,3322,30,7523,525 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33