Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Manipulační rukojeť, hliník.
Manipulační rameno a kryt PA 6.
Závitové pouzdro, ocel.
Provedení: Manipulační rukojeť eloxovaná, v přírodní barvě nebo černá.
Závitové pouzdro pozinkované.
Upozornění:- 19"
- uzavřený design
- snadná montáž
- montáž víka se provádí plastovým kladívkem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1128 Třmenová madla 105 kB

Výkresy

Třmenová madla

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního tělesa
ABDNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1128.055101černě eloxováno5575,5M51000 na požádání
K1128.088101černě eloxováno88108,5M51000 na požádání
K1128.100101černě eloxováno100120,5M51000 na požádání
K1128.120101černě eloxováno120140,5M51000 na požádání
K1128.180101černě eloxováno180200,5M51000 na požádání
K1128.235101černě eloxováno235255,5M51000 na požádání
K1128.055103přírodně eloxováno5575,5M51000 na požádání
K1128.088103přírodně eloxováno88108,5M51000 na požádání
K1128.100103přírodně eloxováno100120,5M51000 na požádání
K1128.120103přírodně eloxováno120140,5M51000 na požádání
K1128.180103přírodně eloxováno180200,5M51000 na požádání
K1128.235103přírodně eloxováno235255,5M51000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33