Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast FS 31.
Vložka do závitu z oceli.
Provedení: Černé.Pokyny k objednání:Upevňovací šrouby jsou součástí dodávky.Upozornění:Zatížitelnost max. 500 N.Montáž:Ze zadní strany.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1074 Třmenová madla 97,3 kB

Výkresy

Třmenová madla

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ABB1CDHLTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1074.11005Duroplast110161412M54213010500 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33