Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Třmenová madla šroubovatelná z jedné strany
K0237

Třmenová madla šroubovatelná z jedné strany

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými kuličkami.
Upevňovací materiál 1.4301.
Provedení: Matně černé, jemně strukturované.Upozornění:Třmenová madla lze využít pro jednostranné upevnění. Jsou kromě toho tvarově stálá a snášejí vysoké namáhání.
Součástí dodávky jsou upevňovací šrouby, matice a podložky, stejně jako upínací plíšky coby doplňkové zajištění proti protočení.
Montáž:Ze strany obsluhy.Odkaz na výkres:
1) Upínací plíšek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0237 Třmenová madla šroubovatelná z jedné strany 175 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 637 kB

Výkresy

Třmenová madla šroubovatelná z jedné strany

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABDD1HLL1TNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0237.128051730M5x4520481281833800 na požádání
K0237.156062036M6x55245815622401000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33