Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rameno madla aluminium EN AW-6060.
Patky madla z polyamidu, zesíleného skelnými kuličkami.
Závitové pouzdro z mosazi.
Provedení: Rameno madla jemně broušené a v přírodní barvě nebo černě eloxované.
Patky madla v hliníkové barvě nebo černé.
Upozornění:Rameno madla a patky madla jsou pevně sešroubované.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0236 Trubková madla 101 kB

Výkresy

Trubková madla

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Barva
základního tělesa
Barva
komponentu
ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0236.1055041přírodně eloxovánohliníkově stříbrná5512M43767300 na požádání
K0236.1088041přírodně eloxovánohliníkově stříbrná8812M437100300 na požádání
K0236.1100041přírodně eloxovánohliníkově stříbrná10012M437112300 na požádání
K0236.1120041přírodně eloxovánohliníkově stříbrná12012M437132300 na požádání
K0236.1180041přírodně eloxovánohliníkově stříbrná18012M437192300 na požádání
K0236.1055042přírodně eloxovánočerná5512M43767300 na požádání
K0236.1088042přírodně eloxovánočerná8812M437100300 na požádání
K0236.1100042přírodně eloxovánočerná10012M437112300 na požádání
K0236.1120042přírodně eloxovánočerná12012M437132300 na požádání
K0236.1180042přírodně eloxovánočerná18012M437192300 na požádání
K0236.1055043černě eloxovánohliníkově stříbrná5512M43767300 na požádání
K0236.1088043černě eloxovánohliníkově stříbrná8812M437100300 na požádání
K0236.1100043černě eloxovánohliníkově stříbrná10012M437112300 na požádání
K0236.1120043černě eloxovánohliníkově stříbrná12012M437132300 na požádání
K0236.1180043černě eloxovánohliníkově stříbrná18012M437192300 na požádání
K0236.1055044černě eloxovánočerná5512M43767300 na požádání
K0236.1088044černě eloxovánočerná8812M437100300 na požádání
K0236.1100044černě eloxovánočerná10012M437112300 na požádání
K0236.1120044černě eloxovánočerná12012M437132300 na požádání
K0236.1180044černě eloxovánočerná18012M437192300 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33