Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Bezpečný úchop díky trubkovému madlu Bighand od NOVO grip. Tvar madla Bighand a jeho univerzální přizpůsobitelnost podporují optimální úchop pro každé použití.Materiál:Kosočtvercové koncovky termoplast.
Oválná trubka hliník.
Provedení: Kosočtvercové koncovky tmavošedé.
Oválná trubka povrstvená nebo eloxovaná.
Upozornění:Krytky ke kosočtvercovým dílům jsou dodávány demontované.
Dle volby jsou v dodávce obsaženy:
Pro variantu upevnění 1+2 (šroub s válcovou hlavou DIN 912) sada šroubů M10.
Pro variantu upevnění 3 (šestihranný šroub do dřeva DIN 571) sada šroubů M5 s hmoždinkami, vrtací šablona a montážní návod.

Δ Na tomto místě je třeba uvést požadované označení barvy. U provedení ramene v tmavošedé barvě není třeba označení barvy uvádět.
Na vyžádání:Vzdálenost os "A" v odstupňovaných nestandardních délkách.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0231 Trubková madla Bighand 270 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 521 kB

Výkresy

Trubková madla Bighand

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Barva
základního tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0231.1180Varianta 1+2tmavošedá RAL 702118032M10x45752301000 na požádání
K0231.118001Varianta 1+2černá18032M10x45752301000 na požádání
K0231.118003Varianta 1+2natur18032M10x45752301000 na požádání
K0231.118027Varianta 1+2rubínově červená RAL 300318032M10x45752301000 na požádání
K0231.118070Varianta 1+2malinově červená RAL 302718032M10x45752301000 na požádání
K0231.118073Varianta 1+2oceánově modrá RAL 502018032M10x45752301000 na požádání
K0231.1200Varianta 1+2tmavošedá RAL 702120032M10x45752501000 na požádání
K0231.120001Varianta 1+2černá20032M10x45752501000 na požádání
K0231.120003Varianta 1+2natur20032M10x45752501000 na požádání
K0231.120027Varianta 1+2rubínově červená RAL 300320032M10x45752501000 na požádání
K0231.120070Varianta 1+2malinově červená RAL 302720032M10x45752501000 na požádání
K0231.120073Varianta 1+2oceánově modrá RAL 502020032M10x45752501000 na požádání
K0231.1250Varianta 1+2tmavošedá RAL 702125032M10x45753001000 na požádání
K0231.125001Varianta 1+2černá25032M10x45753001000 na požádání
K0231.125003Varianta 1+2natur25032M10x45753001000 na požádání
K0231.125027Varianta 1+2rubínově červená RAL 300325032M10x45753001000 na požádání
K0231.125070Varianta 1+2malinově červená RAL 302725032M10x45753001000 na požádání
K0231.125073Varianta 1+2oceánově modrá RAL 502025032M10x45753001000 na požádání
K0231.1300Varianta 1+2tmavošedá RAL 702130032M10x45753501000 na požádání
K0231.130001Varianta 1+2černá30032M10x45753501000 na požádání
K0231.130003Varianta 1+2natur30032M10x45753501000 na požádání
K0231.130027Varianta 1+2rubínově červená RAL 300330032M10x45753501000 na požádání
K0231.130070Varianta 1+2malinově červená RAL 302730032M10x45753501000 na požádání
K0231.130073Varianta 1+2oceánově modrá RAL 502030032M10x45753501000 na požádání
K0231.1350Varianta 1+2tmavošedá RAL 702135032M10x45754001000 na požádání
K0231.135001Varianta 1+2černá35032M10x45754001000 na požádání
K0231.135003Varianta 1+2natur35032M10x45754001000 na požádání
K0231.135027Varianta 1+2rubínově červená RAL 300335032M10x45754001000 na požádání
K0231.135070Varianta 1+2malinově červená RAL 302735032M10x45754001000 na požádání
K0231.135073Varianta 1+2oceánově modrá RAL 502035032M10x45754001000 na požádání
K0231.1400Varianta 1+2tmavošedá RAL 702140032M10x45754501000 na požádání
K0231.140001Varianta 1+2černá40032M10x45754501000 na požádání
K0231.140003Varianta 1+2natur40032M10x45754501000 na požádání
K0231.140027Varianta 1+2rubínově červená RAL 300340032M10x45754501000 na požádání
K0231.140070Varianta 1+2malinově červená RAL 302740032M10x45754501000 na požádání
K0231.140073Varianta 1+2oceánově modrá RAL 502040032M10x45754501000 na požádání
K0231.1500Varianta 1+2tmavošedá RAL 702150032M10x45755501000 na požádání
K0231.150001Varianta 1+2černá50032M10x45755501000 na požádání
K0231.150003Varianta 1+2natur50032M10x45755501000 na požádání
K0231.150027Varianta 1+2rubínově červená RAL 300350032M10x45755501000 na požádání
K0231.150070Varianta 1+2malinově červená RAL 302750032M10x45755501000 na požádání
K0231.150073Varianta 1+2oceánově modrá RAL 502050032M10x45755501000 na požádání
K0231.1600Varianta 1+2tmavošedá RAL 702160032M10x45756501000 na požádání
K0231.160001Varianta 1+2černá60032M10x45756501000 na požádání
K0231.160003Varianta 1+2natur60032M10x45756501000 na požádání
K0231.160027Varianta 1+2rubínově červená RAL 300360032M10x45756501000 na požádání
K0231.160070Varianta 1+2malinově červená RAL 302760032M10x45756501000 na požádání
K0231.160073Varianta 1+2oceánově modrá RAL 502060032M10x45756501000 na požádání
K0231.118011Varianta 3tmavošedá RAL 702118032M5x5075230- na požádání
K0231.11801101Varianta 3černá18032M5x5075230- na požádání
K0231.11801103Varianta 3natur18032M5x5075230- na požádání
K0231.11801127Varianta 3rubínově červená RAL 300318032M5x5075230- na požádání
K0231.11801170Varianta 3malinově červená RAL 302718032M5x5075230- na požádání
K0231.11801173Varianta 3oceánově modrá RAL 502018032M5x5075230- na požádání
K0231.120011Varianta 3tmavošedá RAL 702120032M5x5075250- na požádání
K0231.12001101Varianta 3černá20032M5x5075250- na požádání
K0231.12001103Varianta 3natur20032M5x5075250- na požádání
K0231.12001127Varianta 3rubínově červená RAL 300320032M5x5075250- na požádání
K0231.12001170Varianta 3malinově červená RAL 302720032M5x5075250- na požádání
K0231.12001173Varianta 3oceánově modrá RAL 502020032M5x5075250- na požádání
K0231.125011Varianta 3tmavošedá RAL 702125032M5x5075300- na požádání
K0231.12501101Varianta 3černá25032M5x5075300- na požádání
K0231.12501103Varianta 3natur25032M5x5075300- na požádání
K0231.12501127Varianta 3rubínově červená RAL 300325032M5x5075300- na požádání
K0231.12501170Varianta 3malinově červená RAL 302725032M5x5075300- na požádání
K0231.12501173Varianta 3oceánově modrá RAL 502025032M5x5075300- na požádání
K0231.130011Varianta 3tmavošedá RAL 702130032M5x5075350- na požádání
K0231.13001101Varianta 3černá30032M5x5075350- na požádání
K0231.13001103Varianta 3natur30032M5x5075350- na požádání
K0231.13001127Varianta 3rubínově červená RAL 300330032M5x5075350- na požádání
K0231.13001170Varianta 3malinově červená RAL 302730032M5x5075350- na požádání
K0231.13001173Varianta 3oceánově modrá RAL 502030032M5x5075350- na požádání
K0231.135011Varianta 3tmavošedá RAL 702135032M5x5075400- na požádání
K0231.13501101Varianta 3černá35032M5x5075400- na požádání
K0231.13501103Varianta 3natur35032M5x5075400- na požádání
K0231.13501127Varianta 3rubínově červená RAL 300335032M5x5075400- na požádání
K0231.13501170Varianta 3malinově červená RAL 302735032M5x5075400- na požádání
K0231.13501173Varianta 3oceánově modrá RAL 502035032M5x5075400- na požádání
K0231.140011Varianta 3tmavošedá RAL 702140032M5x5075450- na požádání
K0231.14001101Varianta 3černá40032M5x5075450- na požádání
K0231.14001103Varianta 3natur40032M5x5075450- na požádání
K0231.14001127Varianta 3rubínově červená RAL 300340032M5x5075450- na požádání
K0231.14001170Varianta 3malinově červená RAL 302740032M5x5075450- na požádání
K0231.14001173Varianta 3oceánově modrá RAL 502040032M5x5075450- na požádání
K0231.150011Varianta 3tmavošedá RAL 702150032M5x5075550- na požádání
K0231.15001101Varianta 3černá50032M5x5075550- na požádání
K0231.15001103Varianta 3natur50032M5x5075550- na požádání
K0231.15001127Varianta 3rubínově červená RAL 300350032M5x5075550- na požádání
K0231.15001170Varianta 3malinově červená RAL 302750032M5x5075550- na požádání
K0231.15001173Varianta 3oceánově modrá RAL 502050032M5x5075550- na požádání
K0231.160011Varianta 3tmavošedá RAL 702160032M5x5075650- na požádání
K0231.16001101Varianta 3černá60032M5x5075650- na požádání
K0231.16001103Varianta 3natur60032M5x5075650- na požádání
K0231.16001127Varianta 3rubínově červená RAL 300360032M5x5075650- na požádání
K0231.16001170Varianta 3malinově červená RAL 302760032M5x5075650- na požádání
K0231.16001173Varianta 3oceánově modrá RAL 502060032M5x5075650- na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33