Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Kulatý ocelový profil.Provedení: Broušeno, kartáčováno a matově pochromováno nebo komaxitováno jemně strukturovanou barvou.Upozornění:Dodáváme v provedení přímém nebo úhlovém.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0230 Třmenová madla 110 kB

Výkresy (celkový přehled)

Třmenová madla

Třmenová madla, provedení A

více informací

Výkresy

Třmenová madla, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0230.200081Amatně pochromované200130M8702201000 na požádání
K0230.350081Amatně pochromované350130M8703701000 na požádání
K0230.200082Ačerně komaxitováno200130M8702201000 na požádání
K0230.350082Ačerně komaxitováno350130M8703701000 na požádání

Třmenová madla, provedení B

více informací

Výkresy

Třmenová madla, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0230.200083Bmatně pochromované20020M8702201000 na požádání
K0230.250083Bmatně pochromované25020M8702701000 na požádání
K0230.300083Bmatně pochromované30020M8703201000 na požádání
K0230.350083Bmatně pochromované35020M8703701000 na požádání
K0230.200084Bčerně komaxitováno20020M8702201000 na požádání
K0230.250084Bčerně komaxitováno25020M8702701000 na požádání
K0230.300084Bčerně komaxitováno30020M8703201000 na požádání
K0230.350084Bčerně komaxitováno35020M8703701000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33