Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Třmenová madla pochromovaná do vysokého lesku
K0214

Třmenová madla pochromovaná do vysokého lesku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Jemně vybroušeno a pochromováno do vysokého lesku.Upozornění:Možnosti využití těchto třmenových madel: u optických zařízení, laboratorních zařízení, u audio, video nebo HiFi zařízení apod. Podpěrné podložky se dodávají volně.Montáž:Ze zadní strany.Na vyžádání:Jiné povrchové úpravy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0214 Třmenová madla pochromovaná do vysokého lesku 134 kB

Výkresy

Třmenová madla pochromovaná do vysokého lesku

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ADD1D2HTNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0214.0320332M3582161000 na požádání
K0214.0420342M3582561000 na požádání
K0214.0550355M3582561000 na požádání
K0214.0760376M3582561000 na požádání
K0214.0880388M3582561000 na požádání
K0214.0320432M4812,53381000 na požádání
K0214.0550455M4812,53381000 na požádání
K0214.0640464M4812,53381000 na požádání
K0214.0880488M4812,53381000 na požádání
K0214.0960496M4812,53381000 na požádání
K0214.0980498M4812,53381000 na požádání
K0214.10204102M4812,53381000 na požádání
K0214.12004120M4812,53381000 na požádání
K0214.12804128M4812,53381000 na požádání
K0214.13604136M4812,53381000 na požádání
K0214.0550555M5101541101000 na požádání
K0214.0880588M5101541101000 na požádání
K0214.10005100M5101541101000 na požádání
K0214.10205102M5101541101000 na požádání
K0214.11505115M5101541101000 na požádání
K0214.12005120M5101541101000 na požádání
K0214.13605136M5101541101000 na požádání
K0214.18005180M5101541101000 na požádání
K0214.20005200M5101541101000 na požádání
K0214.23505235M5101541101000 na požádání
K0214.25005250M5101541101000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33