Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Třmenové madlo nerezová ocel 1.4404.
Upevňovací materiál 1.4301.
Provedení: Povrch pololesklý a vyleštěn do hladka.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0208 Třmenová madla nerezová 133 kB

Výkresy

Třmenová madla nerezová

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABDD1HRTNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0208.1000510012M5x1084022101000 na požádání
K0208.1200512012M5x1084022101000 na požádání
K0208.1500515012M5x1084022101000 na požádání
K0208.1800518012M5x1084022101000 na požádání
K0208.2500525012M5x1084022101000 na požádání
K0208.1000610019,5M6x12104524121000 na požádání
K0208.1200612019,5M6x12104524121000 na požádání
K0208.1500615019,5M6x12104524121000 na požádání
K0208.1800618019,5M6x12104524121000 na požádání
K0208.2500625019,5M6x12104524121000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33