Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Oválný hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: komaxitováno černě nebo rubínově červeně RAL 3003, eloxováno v přírodním barevném provedení nebo omíláno bez povrchové úpravy.Upozornění:Tato třmenová madla jsou zvláště stabilní a jejich užití je možné i tam, kde je třeba silové manipulace. Omílané provedení bez povrchové úpravy lze po montáži nalakovat nebo potáhnout vrstvou.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0204 Třmenová madla oválná 114 kB

Výkresy

Třmenová madla oválná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
ABB1DHLTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0204.10001černě komaxitováno1002113M650113121000 na požádání
K0204.11201černě komaxitováno1122113M650125121000 na požádání
K0204.1120108černě komaxitováno1122517M855129141000 na požádání
K0204.12001černě komaxitováno1202113M650133121000 na požádání
K0204.1200108černě komaxitováno1202517M855137141000 na požádání
K0204.12801černě komaxitováno1282113M650141121000 na požádání
K0204.1280108černě komaxitováno1282517M855145141000 na požádání
K0204.1600106černě komaxitováno1602113M650173121000 na požádání
K0204.16001černě komaxitováno1602517M855177141000 na požádání
K0204.18001černě komaxitováno1802517M855197141000 na požádání
K0204.19201černě komaxitováno1922517M855209141000 na požádání
K0204.35001černě komaxitováno3502517M855367141000 na požádání
K0204.10003přírodně eloxováno1002013M650113121000 na požádání
K0204.11203přírodně eloxováno1122013M650125121000 na požádání
K0204.1120308přírodně eloxováno1122617M855129141000 na požádání
K0204.12003přírodně eloxováno1202013M650133121000 na požádání
K0204.1200308přírodně eloxováno1202617M855137141000 na požádání
K0204.12803přírodně eloxováno1282013M650141121000 na požádání
K0204.1280308přírodně eloxováno1282617M855145141000 na požádání
K0204.1600306přírodně eloxováno1602013M650173121000 na požádání
K0204.16003přírodně eloxováno1602617M855177141000 na požádání
K0204.18003přírodně eloxováno1802617M855197141000 na požádání
K0204.19203přírodně eloxováno1922617M855209141000 na požádání
K0204.35003přírodně eloxováno3502617M855367141000 na požádání
K0204.10027cervene komaxitováno RAL 30031002113M650113121000 na požádání
K0204.11227cervene komaxitováno RAL 30031122113M650125121000 na požádání
K0204.1122708cervene komaxitováno RAL 30031122517M855129141000 na požádání
K0204.12027cervene komaxitováno RAL 30031202113M650133121000 na požádání
K0204.1202708cervene komaxitováno RAL 30031202517M855137141000 na požádání
K0204.12827cervene komaxitováno RAL 30031282113M650141121000 na požádání
K0204.1282708cervene komaxitováno RAL 30031282517M855145141000 na požádání
K0204.1602706cervene komaxitováno RAL 30031602113M650173121000 na požádání
K0204.16027cervene komaxitováno RAL 30031602517M855177141000 na požádání
K0204.18027cervene komaxitováno RAL 30031802517M855197141000 na požádání
K0204.19227cervene komaxitováno RAL 30031922517M855209141000 na požádání
K0204.35027cervene komaxitováno RAL 30033502517M855367141000 na požádání
K0204.100bez povrchové úpravy1002113M650113121000 na požádání
K0204.112bez povrchové úpravy1122113M650125121000 na požádání
K0204.120bez povrchové úpravy1202113M650133121000 na požádání
K0204.128bez povrchové úpravy1282113M650141121000 na požádání
K0204.16006bez povrchové úpravy1602113M650173121000 na požádání
K0204.11208bez povrchové úpravy1122517M855129141000 na požádání
K0204.12008bez povrchové úpravy1202517M855137141000 na požádání
K0204.12808bez povrchové úpravy1282517M855145141000 na požádání
K0204.160bez povrchové úpravy1602517M855177141000 na požádání
K0204.180bez povrchové úpravy1802517M855197141000 na požádání
K0204.192bez povrchové úpravy1922517M855209141000 na požádání
K0204.350bez povrchové úpravy3502517M855367141000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33