Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kulatý hliníkový profil.Provedení: Povrch matovaný a eloxovaný na přírodní barevné provedení nebo do černa.Upozornění:Podložky nejsou součástí dodávky, viz tabulka.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0201 Třmenová madla z kulatiny 108 kB

Výkresy

Třmenová madla z kulatiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Barva
základního tělesa
ALNosná síla
N

Objednací
číslo podložky
CADPřís.CenaObjednat
K0201.055051černě eloxováno5565500K0201.1  na požádání
K0201.088051černě eloxováno8898500K0201.1  na požádání
K0201.100051černě eloxováno100110500K0201.1  na požádání
K0201.120051černě eloxováno120130500K0201.1  na požádání
K0201.180051černě eloxováno180190500K0201.1  na požádání
K0201.200051černě eloxováno200210500K0201.1  na požádání
K0201.235051černě eloxováno235245500K0201.1  na požádání
K0201.250051černě eloxováno250260500K0201.1  na požádání
K0201.055053přírodně eloxováno5565500K0201.3  na požádání
K0201.088053přírodně eloxováno8898500K0201.3  na požádání
K0201.100053přírodně eloxováno100110500K0201.3  na požádání
K0201.120053přírodně eloxováno120130500K0201.3  na požádání
K0201.180053přírodně eloxováno180190500K0201.3  na požádání
K0201.200053přírodně eloxováno200210500K0201.3  na požádání
K0201.235053přírodně eloxováno235245500K0201.3  na požádání
K0201.250053přírodně eloxováno250260500K0201.3  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33