Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Třmenová madla z nerezové oceli, provedení B
K0198_B

Třmenová madla z nerezové oceli, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Přesný odlitek z nerezové oceli 1.4308.
Upevňovací materiál 1.4301.
Provedení: Otryskáno a leštěno do matného lesku.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0198_B Třmenová madla z nerezové oceli, provedení B 152 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 637 kB

Výkresy

Třmenová madla z nerezové oceli, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDHH1LSTNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0198.140082B14025M8x18451217028151000 na požádání
K0198.180102B18032M10x20581521836181000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33