Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Přesný odlitek z nerezové oceli 1.4308.
Upevňovací materiál 1.4301.
Provedení: Otryskáno a leštěno do matného lesku.Montáž:Provedení A ze strany obsluhy.
Provedení B ze zadní strany.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0198 Třmenová madla nerezová 148 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 521 kB

Výkresy (celkový přehled)

Třmenová madla nerezová

Třmenová madla z nerezové oceli, provedení A

více informací

Výkresy

Třmenová madla z nerezové oceli, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDHH1LSTNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0198.140081A14025M8x30451217028151000 na požádání
K0198.180101A18032M10x40581521836181000 na požádání

Třmenová madla z nerezové oceli, provedení B

více informací

Výkresy

Třmenová madla z nerezové oceli, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDHH1LSTNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0198.140082B14025M8x18451217028151000 na požádání
K0198.180102B18032M10x20581521836181000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33