Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Vysoce kvalitní eloxované provedení, otryskáno skleněnými kuličkami, pololesklé.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0195 Třmenová madla 127 kB

Výkresy

Třmenová madla

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Barva
základního tělesa
ABDHH1LSTNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0195.120061černě eloxováno12022M6463114424121000 na požádání
K0195.140081černě eloxováno14025M8533616828151000 na požádání
K0195.120063přírodně eloxováno12022M6463114424121000 na požádání
K0195.140083přírodně eloxováno14025M8533616828151000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33