Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými kuličkami.Provedení: Matně černá.Upozornění:Ergonomické a funkcionální obloukové úchytky s teplotní odolností od -50 °C do +130 °C.

Dodávka včetně pozinkovaných šroubů s válcovou hlavou DIN 912, pozinkovaných matic DIN 934 a podložek DIN 125 a krytek.
Provedení K0193.110006 a K0193.210006 jsou dodávána bez krytek.
Montáž:Ze strany obsluhy.Odkaz na výkres:
Provedenì A: se základovou deskou
Provedenì B: bez základové desky

1) Krytka
2) Základová deska
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0193 Oblouková madla 152 kB

Výkresy (celkový přehled)

Oblouková madla

Obloukové úchyty, provedení A, se základovou deskou

více informací

Výkresy

Obloukové úchyty, provedení A, se základovou deskou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

Typ

ProvedeníABB1B2DD1HH1H2LL1MNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0193.110006Ase z·kladovou deskoubez krytky1004823197114029612184M6x25600 na požádání
K0193.112006Ase z·kladovou deskous krytkou12057282371252367152104M6x25600 na požádání
K0193.114008Ase z·kladovou deskous krytkou1406231259,51656377,5177122M8x30600 na požádání

Obloukové úchyty, provedení B, bez základové desky

více informací

Výkresy

Obloukové úchyty, provedení B, bez základové desky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Typ

ProvedeníAB1B2DD1HH1H2LL1MNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0193.210006Bbez z·kladovè deskybez krytky10023197113831412184M6x25600 na požádání
K0193.212006Bbez z·kladovè deskys krytkou120282371250385152104M6x25600 na požádání
K0193.214008Bbez z·kladovè deskys krytkou14031259,51654395,5177122M8x30600 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33