Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast
Závitové pouzdro z mosazi.
Provedení: Třmenové madlo a kryt černé.Na vyžádání:Jiná barevná provedení rukojeti resp. krytky.Zvláštnost:
Průřez hranatý
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0189_B Třmenová madla, provedení B 80,3 kB

Výkresy

Třmenová madla, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABB1DD1HLL1STT1Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0189.209406B93,526176,81235119,567,55,84,519500 na požádání
K0189.211708B11729198,513,540145896,4823950 na požádání
K0189.213208B13231208,513,5451631016,7822950 na požádání
K0189.217908B17935228,513,5502131457,11222950 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33