Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Třmenová madla s měkkou vnitřní plochou
K0171

Třmenová madla s měkkou vnitřní plochou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Tvrdá část z termoplastu zesíleného skelnými kuličkami. Měkká část ze SEBS.Provedení: Tvrdá část matně černá, měkká část čedičově šedá.Upozornění:Vysoce zatížitelné madlo z polyamidu. Velmi dobré a pohodlné nošení a držení díky měkké vnitřní ploše.
Dodání včetně černě pozinkovaných válcových šroubů, matic a podložek. Pro vlhké prostředí je součástí dodávky upevňovací materiál z ušlechtilé oceli (1.4301).
Montáž:Ze strany obsluhy.Na vyžádání:S individuálním popisem na měkké části, raženým nebo vyvýšeným. Tvrdá a měkká část jsou dostupné ve všech barevných odstínech RAL.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0171 Třmenová madla s měkkou vnitřní plochou 131 kB

Výkresy

Třmenová madla s měkkou vnitřní plochou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníALNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0171.515008-150178500 na požádání
K0171.615008pro vlhké prostředí150178500 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33