Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rameno madla a koncovky z hliníkového profilu EN AW-6060. Spojovací kolíky z nerezové oceli.Provedení: Trubková madla se vyznačují masivní konstrukcí a vysokou zatížitelností.
Šrouby s šestihrannou hlavou M8x16, DIN 933 zinkované a podložky DIN EN ISO 7089 zinkované jsou součástí dodávky.
Upozornění:Rameno madla otryskané skleněnými kuličkami a černě eloxované s pololeskem.
Manipulační rameno kartáčované a eloxované v přírodním barevném provedení, černě eloxované nebo komaxitované v titanové barvě.
Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0131_C Trubková madla, provedení C 112 kB

Výkresy

Trubková madla, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního tělesa
ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0131.2000831Cčerně eloxovaná20072,5M877,52161000 na požádání
K0131.2000832Ctitanová barva s práškovým lakem20072,5M877,52161000 na požádání
K0131.2000833Cpřírodně eloxované20072,5M877,52161000 na požádání
K0131.3000831Cčerně eloxovaná30072,5M877,53161000 na požádání
K0131.3000832Ctitanová barva s práškovým lakem30072,5M877,53161000 na požádání
K0131.3000833Cpřírodně eloxované30072,5M877,53161000 na požádání
K0131.4000831Cčerně eloxovaná40072,5M877,54161000 na požádání
K0131.4000832Ctitanová barva s práškovým lakem40072,5M877,54161000 na požádání
K0131.4000833Cpřírodně eloxované40072,5M877,54161000 na požádání
K0131.5000831Cčerně eloxovaná50072,5M877,55161000 na požádání
K0131.5000832Ctitanová barva s práškovým lakem50072,5M877,55161000 na požádání
K0131.5000833Cpřírodně eloxované50072,5M877,55161000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33