Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
K1659

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části modře pasivovány.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004, stříbrná metalíza.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1659 Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná 336 kB

Výkresy

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1659.0032čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M3910131424,5414,530333037716 98,28 CZK
K1659.0033kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M3910131424,5414,530333037716 98,28 CZK
K1659.0042čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M4910131424,5414,530333037716 98,28 CZK
K1659.0043kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M4910131424,5414,530333037716 98,28 CZK
K1659.0052čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M5910131424,5414,530333037716 98,28 CZK
K1659.0053kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M5910131424,5414,530333037716 98,28 CZK
K1659.1042čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M4910131424,5414,531344047716 98,28 CZK
K1659.1043kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M4910131424,5414,531344047716 98,28 CZK
K1659.1052čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M5910131424,5414,531344047716 98,28 CZK
K1659.1053kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M5910131424,5414,531344047716 98,28 CZK
K1659.1062čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M6910131424,5414,531344047716 98,28 CZK
K1659.1063kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M6910131424,5414,531344047716 98,28 CZK
K1659.2062čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 124,25 CZK
K1659.2063kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 124,25 CZK
K1659.2082čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 124,25 CZK
K1659.2083kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 124,25 CZK
K1659.3082čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81416212237102454,558,580911122 135,95 CZK
K1659.3083kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M81416212237102454,558,580911122 135,95 CZK
K1659.3102čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101416212237102454,558,580911122 135,95 CZK
K1659.3103kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M101416212237102454,558,580911122 135,95 CZK
K1659.4102čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M1017192727,54310276367,5951091324 158,89 CZK
K1659.4103kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M1017192727,54310276367,5951091324 158,89 CZK
K1659.4122čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M1217192727,54310276367,5951091324 158,89 CZK
K1659.4123kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M1217192727,54310276367,5951091324 158,89 CZK
K1659.5122čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M1223233132491231,57377,51101261526 198,90 CZK
K1659.5123kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M1223233132491231,57377,51101261526 198,90 CZK
K1659.5162čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M1623233132491231,57377,51101261526 198,90 CZK
K1659.5163kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M1623233132491231,57377,51101261526 198,90 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33