Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
K1659

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části modře pasivovány.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004, stříbrná metalíza.

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1659 Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná 340 kB

Výkresy

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K1659.0042X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771610 108,34 CZK
K1659.0042X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771615 108,34 CZK
K1659.0042X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771620 108,34 CZK
K1659.0042X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771625 108,34 CZK
K1659.0042X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771630 108,34 CZK
K1659.0042X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771635 118,17 CZK
K1659.0042X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771640 118,17 CZK
K1659.0042X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771645 118,17 CZK
K1659.0042X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771650 118,17 CZK
K1659.0043X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771610 108,34 CZK
K1659.0043X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771615 108,34 CZK
K1659.0043X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771620 108,34 CZK
K1659.0043X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771625 108,34 CZK
K1659.0043X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771630 108,34 CZK
K1659.0043X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771635 118,17 CZK
K1659.0043X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771640 118,17 CZK
K1659.0043X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771645 118,17 CZK
K1659.0043X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771650 118,17 CZK
K1659.0052X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771610 108,34 CZK
K1659.0052X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771615 108,34 CZK
K1659.0052X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771620 108,34 CZK
K1659.0052X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771625 108,34 CZK
K1659.0052X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771630 108,34 CZK
K1659.0052X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771635 118,17 CZK
K1659.0052X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771640 118,17 CZK
K1659.0052X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771645 118,17 CZK
K1659.0052X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771650 118,17 CZK
K1659.0053X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771610 108,34 CZK
K1659.0053X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771615 108,34 CZK
K1659.0053X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771620 108,34 CZK
K1659.0053X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771625 108,34 CZK
K1659.0053X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771630 108,34 CZK
K1659.0053X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771635 118,17 CZK
K1659.0053X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771640 118,17 CZK
K1659.0053X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771645 118,17 CZK
K1659.0053X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771650 118,17 CZK
K1659.1052X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771610 108,34 CZK
K1659.1052X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771615 108,34 CZK
K1659.1052X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771620 108,34 CZK
K1659.1052X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771625 108,34 CZK
K1659.1052X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771630 108,34 CZK
K1659.1052X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771635 118,17 CZK
K1659.1052X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771640 118,17 CZK
K1659.1052X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771645 118,17 CZK
K1659.1052X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771650 118,17 CZK
K1659.1053X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771610 108,34 CZK
K1659.1053X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771615 108,34 CZK
K1659.1053X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771620 108,34 CZK
K1659.1053X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771625 108,34 CZK
K1659.1053X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771630 108,34 CZK
K1659.1053X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771635 118,17 CZK
K1659.1053X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771640 118,17 CZK
K1659.1053X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771645 118,17 CZK
K1659.1053X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771650 118,17 CZK
K1659.1062X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771610 108,34 CZK
K1659.1062X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771615 108,34 CZK
K1659.1062X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771620 108,34 CZK
K1659.1062X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771625 108,34 CZK
K1659.1062X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771630 108,34 CZK
K1659.1062X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771635 118,17 CZK
K1659.1062X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771640 118,17 CZK
K1659.1062X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771645 118,17 CZK
K1659.1062X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771650 118,17 CZK
K1659.1063X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771610 108,34 CZK
K1659.1063X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771615 108,34 CZK
K1659.1063X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771620 108,34 CZK
K1659.1063X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771625 108,34 CZK
K1659.1063X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771630 108,34 CZK
K1659.1063X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771635 118,17 CZK
K1659.1063X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771640 118,17 CZK
K1659.1063X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771645 118,17 CZK
K1659.1063X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771650 118,17 CZK
K1659.2062X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 136,66 CZK
K1659.2062X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 136,66 CZK
K1659.2062X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 136,66 CZK
K1659.2062X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 136,66 CZK
K1659.2062X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 146,02 CZK
K1659.2062X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 146,02 CZK
K1659.2062X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 146,02 CZK
K1659.2062X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 146,02 CZK
K1659.2062X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 146,02 CZK
K1659.2062X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 146,02 CZK
K1659.2063X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 136,66 CZK
K1659.2063X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 136,66 CZK
K1659.2063X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 136,66 CZK
K1659.2063X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 136,66 CZK
K1659.2063X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 146,02 CZK
K1659.2063X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 146,02 CZK
K1659.2063X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 146,02 CZK
K1659.2063X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 146,02 CZK
K1659.2063X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 146,02 CZK
K1659.2063X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 146,02 CZK
K1659.2082X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 136,66 CZK
K1659.2082X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 136,66 CZK
K1659.2082X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 136,66 CZK
K1659.2082X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 136,66 CZK
K1659.2082X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 146,02 CZK
K1659.2082X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 146,02 CZK
K1659.2082X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 146,02 CZK
K1659.2082X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 146,02 CZK
K1659.2082X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 146,02 CZK
K1659.2082X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 146,02 CZK
K1659.2083X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 136,66 CZK
K1659.2083X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 136,66 CZK
K1659.2083X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 136,66 CZK
K1659.2083X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 136,66 CZK
K1659.2083X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 146,02 CZK
K1659.2083X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 146,02 CZK
K1659.2083X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 146,02 CZK
K1659.2083X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 146,02 CZK
K1659.2083X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 146,02 CZK
K1659.2083X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 146,02 CZK
K1659.2102X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 136,66 CZK
K1659.2102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 136,66 CZK
K1659.2102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 136,66 CZK
K1659.2102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 136,66 CZK
K1659.2102X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 146,02 CZK
K1659.2102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 146,02 CZK
K1659.2102X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 146,02 CZK
K1659.2102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 146,02 CZK
K1659.2102X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 146,02 CZK
K1659.2102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 146,02 CZK
K1659.2103X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 136,66 CZK
K1659.2103X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 136,66 CZK
K1659.2103X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 136,66 CZK
K1659.2103X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 136,66 CZK
K1659.2103X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 146,02 CZK
K1659.2103X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 146,02 CZK
K1659.2103X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 146,02 CZK
K1659.2103X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 146,02 CZK
K1659.2103X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 146,02 CZK
K1659.2103X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 146,02 CZK
K1659.3082X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112215 150,70 CZK
K1659.3082X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112220 150,70 CZK
K1659.3082X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112225 150,70 CZK
K1659.3082X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112230 150,70 CZK
K1659.3082X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112235 161,23 CZK
K1659.3082X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112240 161,23 CZK
K1659.3082X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112245 161,23 CZK
K1659.3082X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112250 161,23 CZK
K1659.3082X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112255 161,23 CZK
K1659.3082X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112260 161,23 CZK
K1659.3083X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112215 150,70 CZK
K1659.3083X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112220 150,70 CZK
K1659.3083X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112225 150,70 CZK
K1659.3083X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112230 150,70 CZK
K1659.3083X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112235 161,23 CZK
K1659.3083X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112240 161,23 CZK
K1659.3083X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112245 161,23 CZK
K1659.3083X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112250 161,23 CZK
K1659.3083X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112255 161,23 CZK
K1659.3083X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112260 161,23 CZK
K1659.3102X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112215 150,70 CZK
K1659.3102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112220 150,70 CZK
K1659.3102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112225 150,70 CZK
K1659.3102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112230 150,70 CZK
K1659.3102X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112235 161,23 CZK
K1659.3102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112240 161,23 CZK
K1659.3102X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112245 161,23 CZK
K1659.3102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112250 161,23 CZK
K1659.3102X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112255 161,23 CZK
K1659.3102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112260 161,23 CZK
K1659.3103X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112215 150,70 CZK
K1659.3103X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112220 150,70 CZK
K1659.3103X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112225 150,70 CZK
K1659.3103X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112230 150,70 CZK
K1659.3103X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112235 161,23 CZK
K1659.3103X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112240 161,23 CZK
K1659.3103X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112245 161,23 CZK
K1659.3103X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112250 161,23 CZK
K1659.3103X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112255 161,23 CZK
K1659.3103X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112260 161,23 CZK
K1659.4102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132420 177,61 CZK
K1659.4102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132425 177,61 CZK
K1659.4102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132430 177,61 CZK
K1659.4102X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132435 186,26 CZK
K1659.4102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132440 186,26 CZK
K1659.4102X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132445 186,26 CZK
K1659.4102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132450 186,26 CZK
K1659.4102X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132455 186,26 CZK
K1659.4102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132460 186,26 CZK
K1659.4102X70čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132470 199,13 CZK
K1659.4102X80čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132480 199,13 CZK
K1659.4102X90čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132490 199,13 CZK
K1659.4103X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132420 177,61 CZK
K1659.4103X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132425 177,61 CZK
K1659.4103X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132430 177,61 CZK
K1659.4103X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132435 186,26 CZK
K1659.4103X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132440 186,26 CZK
K1659.4103X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132445 186,26 CZK
K1659.4103X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132450 186,26 CZK
K1659.4103X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132455 186,26 CZK
K1659.4103X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132460 186,26 CZK
K1659.4103X70kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132470 199,13 CZK
K1659.4103X80kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132480 199,13 CZK
K1659.4103X90kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132490 199,13 CZK
K1659.4122X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132420 177,61 CZK
K1659.4122X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132425 177,61 CZK
K1659.4122X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132430 177,61 CZK
K1659.4122X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132435 186,26 CZK
K1659.4122X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132440 186,26 CZK
K1659.4122X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132445 186,26 CZK
K1659.4122X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132450 186,26 CZK
K1659.4122X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132455 186,26 CZK
K1659.4122X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132460 186,26 CZK
K1659.4122X70čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132470 199,13 CZK
K1659.4122X80čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132480 199,13 CZK
K1659.4122X90čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132490 199,13 CZK
K1659.4123X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132420 177,61 CZK
K1659.4123X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132425 177,61 CZK
K1659.4123X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132430 177,61 CZK
K1659.4123X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132435 186,26 CZK
K1659.4123X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132440 186,26 CZK
K1659.4123X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132445 186,26 CZK
K1659.4123X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132450 186,26 CZK
K1659.4123X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132455 186,26 CZK
K1659.4123X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132460 186,26 CZK
K1659.4123X70kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132470 199,13 CZK
K1659.4123X80kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132480 199,13 CZK
K1659.4123X90kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132490 199,13 CZK
K1659.5122X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152625 222,77 CZK
K1659.5122X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152630 222,77 CZK
K1659.5122X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152635 236,57 CZK
K1659.5122X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152640 236,57 CZK
K1659.5122X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152645 236,57 CZK
K1659.5122X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152650 236,57 CZK
K1659.5122X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152655 236,57 CZK
K1659.5122X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152660 236,57 CZK
K1659.5122X70čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152670 252,25 CZK
K1659.5122X80čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152680 252,25 CZK
K1659.5122X90čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152690 252,25 CZK
K1659.5123X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152625 222,77 CZK
K1659.5123X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152630 222,77 CZK
K1659.5123X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152635 236,57 CZK
K1659.5123X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152640 236,57 CZK
K1659.5123X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152645 236,57 CZK
K1659.5123X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152650 236,57 CZK
K1659.5123X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152655 236,57 CZK
K1659.5123X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152660 236,57 CZK
K1659.5123X70kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152670 252,25 CZK
K1659.5123X80kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152680 252,25 CZK
K1659.5123X90kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152690 252,25 CZK
K1659.5162X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152625 222,77 CZK
K1659.5162X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152630 222,77 CZK
K1659.5162X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152635 236,57 CZK
K1659.5162X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152640 236,57 CZK
K1659.5162X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152645 236,57 CZK
K1659.5162X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152650 236,57 CZK
K1659.5162X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152655 236,57 CZK
K1659.5162X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152660 236,57 CZK
K1659.5162X70čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152670 252,25 CZK
K1659.5162X80čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152680 252,25 CZK
K1659.5162X90čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152690 252,25 CZK
K1659.5163X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152625 222,77 CZK
K1659.5163X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152630 222,77 CZK
K1659.5163X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152635 236,57 CZK
K1659.5163X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152640 236,57 CZK
K1659.5163X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152645 236,57 CZK
K1659.5163X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152650 236,57 CZK
K1659.5163X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152655 236,57 CZK
K1659.5163X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152660 236,57 CZK
K1659.5163X70kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152670 252,25 CZK
K1659.5163X80kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152680 252,25 CZK
K1659.5163X90kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152690 252,25 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33