Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páky z plastu s vnitřním závitem, ocelové části brynýrované
K1700

Upínací páky z plastu s vnitřním závitem, ocelové části...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Plastová upínací páka s ergonomickým designem úchytu nabízí velmi kvalitní, moderní vzhled v kombinaci s velmi příjemným dotykem.
Ovládací úchyt je vyroben ze speciálního vysokovýkonného plastu a je k dodání v mnoha standardních barvách.
Výhodami ovládacího úchytu jsou vysoká tuhost a pevnost i při velmi vysokých okolních teplotách. Velmi nízká vlastní hmotnost je ideální pro mobilní použití.
Materiál:Vysoce výkonný termoplast vyztužený skleněnými vlákny.
Třída pevnosti ocelových dílů 5.8.
Provedení: Ocelové části, brynýrované.Zpùsob ovládání:Ovládací úchyt je ozubeným věncem v neovládaném stavu zaklesnut do ozubené vložky, čímž lze závit upevnit nebo povolit. Nadzvednutím ovládacího úchytu ji lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Použití:Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání max. 100 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 130 °C.
Přednosti:Sedm barevných variant.Na vyžádání:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" dodáváme na přání v jiných délkách za příplatek.

Plast s vysokou teplotní odolností, tmavošedý.
Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 250 °C.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1700 Upínací páky z plastu s vnitřním závitem, ocelové části brynýrované 250 kB

Výkresy

Upínací páky z plastu s vnitřním závitem, ocelové části brynýrované

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Materiál
základní
těleso
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1700.1041tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.1042čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.10416řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.10484bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.10486signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.10487bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.10488světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.1051tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.1052čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.10516řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.10584bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.10586signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.10587bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.10588světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.1061tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.1062čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.10616řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.10684bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.10686signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.10687bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.10688světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 69,03 CZK
K1700.2061tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 81,67 CZK
K1700.2062čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 81,67 CZK
K1700.20616řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 81,67 CZK
K1700.20684bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 81,67 CZK
K1700.20686signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 81,67 CZK
K1700.20687bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 81,67 CZK
K1700.20688světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 81,67 CZK
K1700.2081tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 81,67 CZK
K1700.2082čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 81,67 CZK
K1700.20816řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 81,67 CZK
K1700.20884bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 81,67 CZK
K1700.20886signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 81,67 CZK
K1700.20887bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 81,67 CZK
K1700.20888světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 81,67 CZK
K1700.3081tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 101,09 CZK
K1700.3082čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 101,09 CZK
K1700.30816řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 101,09 CZK
K1700.30884bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 101,09 CZK
K1700.30886signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 101,09 CZK
K1700.30887bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 101,09 CZK
K1700.30888světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 101,09 CZK
K1700.3101tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 101,09 CZK
K1700.3102čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 101,09 CZK
K1700.31016řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 101,09 CZK
K1700.31084bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 101,09 CZK
K1700.31086signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 101,09 CZK
K1700.31087bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 101,09 CZK
K1700.31088světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 101,09 CZK
K1700.4101tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 128,00 CZK
K1700.4102čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 128,00 CZK
K1700.41016řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 128,00 CZK
K1700.41084bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 128,00 CZK
K1700.41086signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 128,00 CZK
K1700.41087bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 128,00 CZK
K1700.41088světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 128,00 CZK
K1700.4121tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 128,00 CZK
K1700.4122čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 128,00 CZK
K1700.41216řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 128,00 CZK
K1700.41284bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 128,00 CZK
K1700.41286signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 128,00 CZK
K1700.41287bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 128,00 CZK
K1700.41288světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 128,00 CZK
K1700.5121tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 154,67 CZK
K1700.5122čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 154,67 CZK
K1700.51216řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 154,67 CZK
K1700.51284bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 154,67 CZK
K1700.51286signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 154,67 CZK
K1700.51287bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 154,67 CZK
K1700.51288světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 154,67 CZK
K1700.5161tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 154,67 CZK
K1700.5162čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 154,67 CZK
K1700.51616řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 154,67 CZK
K1700.51684bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 154,67 CZK
K1700.51686signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 154,67 CZK
K1700.51687bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 154,67 CZK
K1700.51688světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 154,67 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33