Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páky z plastu s vnějším závitem, ocelové části brynýrované
K1700

Upínací páky z plastu s vnějším závitem, ocelové části...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Plastová upínací páka s ergonomickým designem úchytu nabízí velmi kvalitní, moderní vzhled v kombinaci s velmi příjemným dotykem.
Ovládací úchyt je vyroben ze speciálního vysokovýkonného plastu a je k dodání v mnoha standardních barvách.
Výhodami ovládacího úchytu jsou vysoká tuhost a pevnost i při velmi vysokých okolních teplotách. Velmi nízká vlastní hmotnost je ideální pro mobilní použití.
Materiál:Vysoce výkonný termoplast vyztužený skleněnými vlákny.
Třída pevnosti ocelových dílů 5.8.
Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.Zpùsob ovládání:Ovládací úchyt je ozubeným věncem v neovládaném stavu zaklesnut do ozubené vložky, čímž lze závit upevnit nebo povolit. Nadzvednutím ovládacího úchytu ji lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Použití:Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání max. 100 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 130 °C.
Přednosti:Sedm barevných variant.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" dodáváme na přání v jiných délkách za příplatek.

Plast s vysokou teplotní odolností, tmavošedý.
Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 250 °C.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1700 Upínací páky z plastu s vnějším závitem, ocelové části brynýrované 404 kB

Výkresy

Upínací páky z plastu s vnějším závitem, ocelové části brynýrované

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Materiál
základní
těleso
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K1700.1051X10tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 75,58 CZK
K1700.1052X10čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 75,58 CZK
K1700.10516X10řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 75,58 CZK
K1700.10584X10bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 75,58 CZK
K1700.10586X10signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 75,58 CZK
K1700.10587X10bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 75,58 CZK
K1700.10588X10světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 75,58 CZK
K1700.1051X15tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 75,58 CZK
K1700.1052X15čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 75,58 CZK
K1700.10516X15řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 75,58 CZK
K1700.10584X15bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 75,58 CZK
K1700.10586X15signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 75,58 CZK
K1700.10587X15bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 75,58 CZK
K1700.10588X15světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 75,58 CZK
K1700.1051X20tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 75,58 CZK
K1700.1052X20čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 75,58 CZK
K1700.10516X20řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 75,58 CZK
K1700.10584X20bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 75,58 CZK
K1700.10586X20signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 75,58 CZK
K1700.10587X20bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 75,58 CZK
K1700.10588X20světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 75,58 CZK
K1700.1051X25tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 75,58 CZK
K1700.1052X25čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 75,58 CZK
K1700.10516X25řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 75,58 CZK
K1700.10584X25bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 75,58 CZK
K1700.10586X25signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 75,58 CZK
K1700.10587X25bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 75,58 CZK
K1700.10588X25světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 75,58 CZK
K1700.1051X30tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 75,58 CZK
K1700.1052X30čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 75,58 CZK
K1700.10516X30řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 75,58 CZK
K1700.10584X30bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 75,58 CZK
K1700.10586X30signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 75,58 CZK
K1700.10587X30bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 75,58 CZK
K1700.10588X30světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 75,58 CZK
K1700.1051X35tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 84,24 CZK
K1700.1052X35čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 84,24 CZK
K1700.10516X35řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 84,24 CZK
K1700.10584X35bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 84,24 CZK
K1700.10586X35signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 84,24 CZK
K1700.10587X35bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 84,24 CZK
K1700.10588X35světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 84,24 CZK
K1700.1051X40tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 84,24 CZK
K1700.1052X40čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 84,24 CZK
K1700.10516X40řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 84,24 CZK
K1700.10584X40bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 84,24 CZK
K1700.10586X40signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 84,24 CZK
K1700.10587X40bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 84,24 CZK
K1700.10588X40světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 84,24 CZK
K1700.1051X45tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 84,24 CZK
K1700.1052X45čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 84,24 CZK
K1700.10516X45řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 84,24 CZK
K1700.10584X45bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 84,24 CZK
K1700.10586X45signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 84,24 CZK
K1700.10587X45bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 84,24 CZK
K1700.10588X45světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 84,24 CZK
K1700.1051X50tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 84,24 CZK
K1700.1052X50čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 84,24 CZK
K1700.10516X50řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 84,24 CZK
K1700.10584X50bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 84,24 CZK
K1700.10586X50signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 84,24 CZK
K1700.10587X50bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 84,24 CZK
K1700.10588X50světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 84,24 CZK
K1700.1061X10tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 75,58 CZK
K1700.1062X10čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 75,58 CZK
K1700.10616X10řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 75,58 CZK
K1700.10684X10bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 75,58 CZK
K1700.10686X10signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 75,58 CZK
K1700.10687X10bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 75,58 CZK
K1700.10688X10světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 75,58 CZK
K1700.1061X15tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 75,58 CZK
K1700.1062X15čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 75,58 CZK
K1700.10616X15řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 75,58 CZK
K1700.10684X15bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 75,58 CZK
K1700.10686X15signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 75,58 CZK
K1700.10687X15bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 75,58 CZK
K1700.10688X15světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 75,58 CZK
K1700.1061X20tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 75,58 CZK
K1700.1062X20čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 75,58 CZK
K1700.10616X20řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 75,58 CZK
K1700.10684X20bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 75,58 CZK
K1700.10686X20signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 75,58 CZK
K1700.10687X20bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 75,58 CZK
K1700.10688X20světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 75,58 CZK
K1700.1061X25tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 75,58 CZK
K1700.1062X25čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 75,58 CZK
K1700.10616X25řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 75,58 CZK
K1700.10684X25bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 75,58 CZK
K1700.10686X25signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 75,58 CZK
K1700.10687X25bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 75,58 CZK
K1700.10688X25světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 75,58 CZK
K1700.1061X30tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 75,58 CZK
K1700.1062X30čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 75,58 CZK
K1700.10616X30řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 75,58 CZK
K1700.10684X30bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 75,58 CZK
K1700.10686X30signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 75,58 CZK
K1700.10687X30bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 75,58 CZK
K1700.10688X30světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 75,58 CZK
K1700.1061X35tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 84,24 CZK
K1700.1062X35čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 84,24 CZK
K1700.10616X35řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 84,24 CZK
K1700.10684X35bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 84,24 CZK
K1700.10686X35signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 84,24 CZK
K1700.10687X35bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 84,24 CZK
K1700.10688X35světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 84,24 CZK
K1700.1061X40tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 84,24 CZK
K1700.1062X40čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 84,24 CZK
K1700.10616X40řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 84,24 CZK
K1700.10684X40bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 84,24 CZK
K1700.10686X40signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 84,24 CZK
K1700.10687X40bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 84,24 CZK
K1700.10688X40světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 84,24 CZK
K1700.1061X45tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 84,24 CZK
K1700.1062X45čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 84,24 CZK
K1700.10616X45řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 84,24 CZK
K1700.10684X45bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 84,24 CZK
K1700.10686X45signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 84,24 CZK
K1700.10687X45bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 84,24 CZK
K1700.10688X45světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 84,24 CZK
K1700.1061X50tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 84,24 CZK
K1700.1062X50čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 84,24 CZK
K1700.10616X50řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 84,24 CZK
K1700.10684X50bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 84,24 CZK
K1700.10686X50signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 84,24 CZK
K1700.10687X50bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 84,24 CZK
K1700.10688X50světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 84,24 CZK
K1700.2061X15tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 89,86 CZK
K1700.2062X15čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 89,86 CZK
K1700.20616X15řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 89,86 CZK
K1700.20684X15bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 89,86 CZK
K1700.20686X15signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 89,86 CZK
K1700.20687X15bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 89,86 CZK
K1700.20688X15světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 89,86 CZK
K1700.2061X20tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 89,86 CZK
K1700.2062X20čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 89,86 CZK
K1700.20616X20řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 89,86 CZK
K1700.20684X20bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 89,86 CZK
K1700.20686X20signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 89,86 CZK
K1700.20687X20bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 89,86 CZK
K1700.20688X20světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 89,86 CZK
K1700.2061X25tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 89,86 CZK
K1700.2062X25čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 89,86 CZK
K1700.20616X25řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 89,86 CZK
K1700.20684X25bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 89,86 CZK
K1700.20686X25signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 89,86 CZK
K1700.20687X25bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 89,86 CZK
K1700.20688X25světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 89,86 CZK
K1700.2061X30tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 89,86 CZK
K1700.2062X30čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 89,86 CZK
K1700.20616X30řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 89,86 CZK
K1700.20684X30bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 89,86 CZK
K1700.20686X30signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 89,86 CZK
K1700.20687X30bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 89,86 CZK
K1700.20688X30světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 89,86 CZK
K1700.2061X35tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 97,58 CZK
K1700.2062X35čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 97,58 CZK
K1700.20616X35řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 97,58 CZK
K1700.20684X35bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 97,58 CZK
K1700.20686X35signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 97,58 CZK
K1700.20687X35bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 97,58 CZK
K1700.20688X35světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 97,58 CZK
K1700.2061X40tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 97,58 CZK
K1700.2062X40čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 97,58 CZK
K1700.20616X40řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 97,58 CZK
K1700.20684X40bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 97,58 CZK
K1700.20686X40signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 97,58 CZK
K1700.20687X40bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 97,58 CZK
K1700.20688X40světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 97,58 CZK
K1700.2061X45tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 97,58 CZK
K1700.2062X45čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 97,58 CZK
K1700.20616X45řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 97,58 CZK
K1700.20684X45bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 97,58 CZK
K1700.20686X45signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 97,58 CZK
K1700.20687X45bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 97,58 CZK
K1700.20688X45světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 97,58 CZK
K1700.2061X50tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 97,58 CZK
K1700.2062X50čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 97,58 CZK
K1700.20616X50řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 97,58 CZK
K1700.20684X50bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 97,58 CZK
K1700.20686X50signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 97,58 CZK
K1700.20687X50bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 97,58 CZK
K1700.20688X50světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 97,58 CZK
K1700.2061X55tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 97,58 CZK
K1700.2062X55čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 97,58 CZK
K1700.20616X55řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 97,58 CZK
K1700.20684X55bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 97,58 CZK
K1700.20686X55signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 97,58 CZK
K1700.20687X55bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 97,58 CZK
K1700.20688X55světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 97,58 CZK
K1700.2061X60tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 97,58 CZK
K1700.2062X60čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 97,58 CZK
K1700.20616X60řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 97,58 CZK
K1700.20684X60bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 97,58 CZK
K1700.20686X60signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 97,58 CZK
K1700.20687X60bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 97,58 CZK
K1700.20688X60světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 97,58 CZK
K1700.2081X15tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 89,86 CZK
K1700.2082X15čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 89,86 CZK
K1700.20816X15řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 89,86 CZK
K1700.20884X15bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 89,86 CZK
K1700.20886X15signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 89,86 CZK
K1700.20887X15bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 89,86 CZK
K1700.20888X15světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 89,86 CZK
K1700.2081X20tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 89,86 CZK
K1700.2082X20čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 89,86 CZK
K1700.20816X20řepkově žlutá RAL 1021Vysoce výkonný termoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 89,86 CZK
K1700.20884X20bezpečnostní červená RAL 3020Vysoce výkonný termoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 89,86 CZK
K1700.20886X20signální zelená RAL 6032Vysoce výkonný termoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 89,86 CZK
K1700.20887X20bezpečnostní modrá RAL 5017Vysoce výkonný termoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 89,86 CZK
K1700.20888X20světle šedá RAL 7035Vysoce výkonný termoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 89,86 CZK
K1700.2081X25tmavošedá RAL 7021Vysoce výkonný termoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 89,86 CZK
K1700.2082X25čistě oranžová RAL 2004Vysoce výkonný termoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 89,86 CZK