Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páky z plastu s bezpečnostní funkcí, s vnitřním závitem
K1553

Upínací páky z plastu s bezpečnostní funkcí, s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínací páky s bezpečnostní funkcí zabraňují změnám v místě sevření v důsledku náhodného otevření nebo zavření.
Ve výchozím stavu lze pákou volně otáčet a není spojení a místem sevření. Teprve po stisknutí ovládací páky zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout.
Umístění do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění ovládací páky.
Materiál:Třmenový úchyt a vložka z vyztuženého plastu.
Pouzdro z mosazi nebo oceli.
Přednosti:Ochrana před nechtěným otevřením a uzavřením.
Uzavřený obrys úchytu bez rušivé hrany.
Na vyžádání:Nestandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1553 Upínací páky z plastu s bezpečnostní funkcí, s vnitřním závitem 204 kB

Výkresy

Upínací páky z plastu s bezpečnostní funkcí, s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1553.2051tmavošedá RAL 7021M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 105,30 CZK
K1553.2061tmavošedá RAL 7021M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 105,30 CZK
K1553.2081tmavošedá RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 105,30 CZK
K1553.20584bezpečnostní červená RAL 3020M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 105,30 CZK
K1553.20684bezpečnostní červená RAL 3020M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 105,30 CZK
K1553.20884bezpečnostní červená RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 105,30 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33