Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky s vnějším závitem a nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
K1317

Svěrací páky s vnějším závitem a nákružkem pro těsnicí podložku...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové díly, nerezová ocel 1.4404.
Těsnění dříku 70 EPDM 291.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Svěrací páky určené pro hygienické prostředí. Díky zcela uzavřené rukojeťové části a těsnění dříku je vyloučena kontaminace uvnitř páky. Navíc je šroubový nástavec opatřen kuželovým nákružkem, aby místo zašroubování mohlo být bezpečně hygienicky utěsněno těsnicí a vymezovací podložkou Hygienic USIT®. Díky velmi nízké hloubce drsnosti méně než Ra 0,8 µm na povrchu nepřilnou téměř žádné částečky nečistot. Prostřednictvím povrchu vyleštěného do vysokého lesku je zaručeno snadné čištění.
Páka je v klidovém stavu volně otočná. Její náhodné otevření je vyloučeno. Při montáži na vibrující díly je ozubení chráněno před zvýšeným opotřebením.
Na vyžádání:Jiné délky závitů, palcový závit.Příslušenství:

Těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1491.

Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Svěrací páky s vnějším závitem a nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K1317.106X201M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81620 839,12 CZK
K1317.106X301M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81630 850,56 CZK
K1317.106X401M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81640 867,15 CZK
K1317.106X501M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81650 884,03 CZK
K1317.206X202M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 870,30 CZK
K1317.206X302M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 882,02 CZK
K1317.206X402M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 898,61 CZK
K1317.206X502M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 915,49 CZK
K1317.208X202M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 888,32 CZK
K1317.208X302M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 903,19 CZK
K1317.208X402M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 919,20 CZK
K1317.208X502M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 939,22 CZK
K1317.208X602M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131660 959,24 CZK
K1317.308X163M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22016 970,11 CZK
K1317.308X203M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22020 980,69 CZK
K1317.308X253M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22025 991,56 CZK
K1317.308X303M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22030 1 002,43 CZK
K1317.308X353M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22035 1 013,58 CZK
K1317.308X403M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22040 1 024,74 CZK
K1317.308X503M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22050 1 047,05 CZK
K1317.308X603M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22060 1 069,64 CZK
K1317.310X203M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22020 1 001,29 CZK
K1317.310X253M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22025 1 014,16 CZK
K1317.310X303M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22030 1 026,74 CZK
K1317.310X353M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22035 1 039,90 CZK
K1317.310X403M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22040 1 053,34 CZK
K1317.310X503M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22050 1 079,36 CZK
K1317.310X603M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22060 1 105,68 CZK
K1317.312X253M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22025 1 039,90 CZK
K1317.312X303M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22030 1 060,20 CZK
K1317.312X353M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22035 1 080,22 CZK
K1317.312X403M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22040 1 100,24 CZK
K1317.312X503M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22050 1 140,57 CZK
K1317.312X603M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22060 1 180,89 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33