Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka z plastu,  s vnitřním závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0269

Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a tlačítkem, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným kroužkem ze zinkového tlakového odlitku.
Ocelové části třída pevnosti 5.8.
Tlačítko z plastu (POM).
Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Standardní barvy jsou:
Svěrací páky tmavošedá, tlačítko bezpečnostní červená.
Svěrací páky oranžová, tlačítko tmavošedá.
Svěrací páky bezpečnostní červená, tlačítko tmavošedá.
Na vyžádání:Další vnitřní závity i nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0269 Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 373 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnitřním závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0269.71104tmavošedá RAL 70211M49101314,525,54153033,540477,516 74,88 CZK
K0269.72104čistě oranžová RAL 20041M49101314,525,54153033,540477,516 74,88 CZK
K0269.73104bezpečnostní červená RAL 30201M49101314,525,54153033,540477,516 74,88 CZK
K0269.71105tmavošedá RAL 70211M59101314,525,54153033,540477,516 74,88 CZK
K0269.72105čistě oranžová RAL 20041M59101314,525,54153033,540477,516 74,88 CZK
K0269.73105bezpečnostní červená RAL 30201M59101314,525,54153033,540477,516 74,88 CZK
K0269.71106tmavošedá RAL 70211M69101314,525,54153033,540477,516 74,88 CZK
K0269.72106čistě oranžová RAL 20041M69101314,525,54153033,540477,516 74,88 CZK
K0269.73106bezpečnostní červená RAL 30201M69101314,525,54153033,540477,516 74,88 CZK
K0269.71206tmavošedá RAL 70212M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 88,69 CZK
K0269.72206čistě oranžová RAL 20042M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 88,69 CZK
K0269.73206bezpečnostní červená RAL 30202M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 88,69 CZK
K0269.71208tmavošedá RAL 70212M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 88,69 CZK
K0269.72208čistě oranžová RAL 20042M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 88,69 CZK
K0269.73208bezpečnostní červená RAL 30202M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 88,69 CZK
K0269.71308tmavošedá RAL 70213M8141621,52338,5102453,5588091,51122 109,75 CZK
K0269.72308čistě oranžová RAL 20043M8141621,52338,5102453,5588091,51122 109,75 CZK
K0269.73308bezpečnostní červená RAL 30203M8141621,52338,5102453,5588091,51122 109,75 CZK
K0269.71310tmavošedá RAL 70213M10141621,52338,5102453,5588091,51122 109,75 CZK
K0269.72310čistě oranžová RAL 20043M10141621,52338,5102453,5588091,51122 109,75 CZK
K0269.73310bezpečnostní červená RAL 30203M10141621,52338,5102453,5588091,51122 109,75 CZK
K0269.71410tmavošedá RAL 70214M10171925,527,544,610266166951091324 139,46 CZK
K0269.72410čistě oranžová RAL 20044M10171925,527,544,610266166951091324 139,46 CZK
K0269.73410bezpečnostní červená RAL 30204M10171925,527,544,610266166951091324 139,46 CZK
K0269.71412tmavošedá RAL 70214M12171925,527,544,610266166951091324 139,46 CZK
K0269.72412čistě oranžová RAL 20044M12171925,527,544,610266166951091324 139,46 CZK
K0269.73412bezpečnostní červená RAL 30204M12171925,527,544,610266166951091324 139,46 CZK
K0269.71512tmavošedá RAL 70215M1223233032,550,61233727711012615,526 168,48 CZK
K0269.72512čistě oranžová RAL 20045M1223233032,550,61233727711012615,526 168,48 CZK
K0269.73512bezpečnostní červená RAL 30205M1223233032,550,61233727711012615,526 168,48 CZK
K0269.71516tmavošedá RAL 70215M1623233032,550,61233727711012615,526 168,48 CZK
K0269.72516čistě oranžová RAL 20045M1623233032,550,61233727711012615,526 168,48 CZK
K0269.73516bezpečnostní červená RAL 30205M1623233032,550,61233727711012615,526 168,48 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33