Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro zušlechtěná ocel, upínací matice a čep z automatové oceli vytvrzeno.Provedení: Brynýrováno. Za příplatek je možné dodat provedení v matu nebo chromované do vysokého lesku.Upozornění:Standardní provedení západky A:
Slouží k utahování a povolování v omezeném prostoru při potřebě provést více otáček. Při změně směru utahování nebo povolování je třeba nasadit páku o 180° obráceně.

Zvláštní provedení západky B:
Slouží k utahování a povolování v omezeném prostoru při potřebě provádět málo otáček. Při změně směru utahování nebo povolování se klíčem nemusí otáčet. Západka je až do svého vytažení oboustranně v záběru.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, zalícované díry a vnitřní čtyřhrany.
Rozměr "E" je možné za příplatek dodat v odstupňovaných nestandardních délkách.
Nestandardní provedení: západka B
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0128 Upínací klíče 233 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací klíče

Upínací klíče s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Upínací klíče s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostProvedeníXDD1D2D3HH1H2H3CAEPočet
zajišťovacích
drážek
CADPřís.CenaObjednat
K0128.3101vnitřní závitM102233172234,53115,536481507 na požádání
K0128.3121vnitřní závitM122233172234,53115,536481507 na požádání
K0128.3142vnitřní závitM142738202646381943541808 na požádání
K0128.3162vnitřní závitM162738202646381943541808 na požádání
K0128.3183vnitřní závitM183545243046422151702308 na požádání
K0128.3203vnitřní závitM203545243046422151702308 na požádání
K0128.3224vnitřní závitM2242562835464723,561803009 na požádání
K0128.3244vnitřní závitM2442562835464723,561803009 na požádání
K0128.3274vnitřní závitM2742562835464723,561803009 na požádání
K0128.3305vnitřní závitM306075323857,55326,58211040011 na požádání
K0128.3365vnitřní závitM366075323857,55326,58211040011 na požádání
K0128.3425vnitřní závitM426075323857,55326,58211040011 na požádání

Upínací klíče s lícovaným otvorem

více informací

Výkresy

Upínací klíče s lícovaným otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

VelikostZalícovaná díra Ø H7
s drážkou pro zalícovanou
pružinu podle DIN 6885 Sb.
DD1D2D3HH1H2H3CAEPočet
zajišťovacích
drážek
CADPřís.CenaObjednat
K0128.412Kalibrovaný otvor1122233172234,53115,536481507 na požádání
K0128.414Kalibrovaný otvor2142738202646381943541808 na požádání
K0128.415Kalibrovaný otvor2152738202646381943541808 na požádání
K0128.416Kalibrovaný otvor2162738202646381943541808 na požádání
K0128.418Kalibrovaný otvor3183545243046422151702308 na požádání
K0128.420Kalibrovaný otvor3203545243046422151702308 na požádání
K0128.422Kalibrovaný otvor42242562835464723,561803009 na požádání
K0128.425Kalibrovaný otvor42542562835464723,561803009 na požádání
K0128.427Kalibrovaný otvor42742562835464723,561803009 na požádání
K0128.430Kalibrovaný otvor5306075323857,55326,58211040011 na požádání
K0128.436Kalibrovaný otvor5366075323857,55326,58211040011 na požádání

Upínací klíče s vnitřním čtyřhranem

více informací

Výkresy

Upínací klíče s vnitřním čtyřhranem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostVnitřní
čtyřhran
SW
DD1D2D3HH1H2H3CAEPočet
zajišťovacích
drážek
CADPřís.CenaObjednat
K0128.510čtyřhran1102233172234,53115,536481507 na požádání
K0128.512čtyřhran1122233172234,53115,536481507 na požádání
K0128.513čtyřhran2132738202646381943541808 na požádání
K0128.514čtyřhran2142738202646381943541808 na požádání
K0128.517čtyřhran3173545243046422151702308 na požádání
K0128.519čtyřhran41942562835464723,561803009 na požádání
K0128.520čtyřhran42042562835464723,561803009 na požádání
K0128.522čtyřhran42242562835464723,561803009 na požádání
K0128.524čtyřhran42442562835464723,561803009 na požádání
K0128.530čtyřhran5306075323857,55326,58211040011 na požádání
K0128.532čtyřhran5326075323857,55326,58211040011 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33