Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páky s vnějším závitem
K0108

Upínací páky s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Plastová kulová koncovka černá.
Provedení: Potaženo umělou hmotou s jemnou strukturou, černé.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nestandardní provedení.
Rozměry "H1", "A" a "A1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0108 Upínací páky s vnějším závitem 230 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací páky s vnějším závitem

Upínací páky s vnějším závitem, 0 stupňů

více informací

Výkresy

Upínací páky s vnějším závitem, 0 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostXDD1D2D3HH1H2H4A1počet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0108.1082X151M81624251044,54,53749,5922215 na požádání
K0108.1082X201M81624251044,54,53749,5922220 na požádání
K0108.1082X251M81624251044,54,53749,5922225 na požádání
K0108.1082X301M81624251044,54,53749,5922230 na požádání
K0108.1082X401M81624251044,54,53749,5922240 na požádání
K0108.1082X501M81624251044,54,53749,5922250 na požádání
K0108.1082X601M81624251044,54,53749,5922260 na požádání
K0108.1102X151M101624251044,54,53749,5922215 na požádání
K0108.1102X201M101624251044,54,53749,5922220 na požádání
K0108.1102X251M101624251044,54,53749,5922225 na požádání
K0108.1102X301M101624251044,54,53749,5922230 na požádání
K0108.1102X401M101624251044,54,53749,5922240 na požádání
K0108.1102X501M101624251044,54,53749,5922250 na požádání
K0108.1102X601M101624251044,54,53749,5922260 na požádání
K0108.1122X151M121624251044,54,53749,5922215 na požádání
K0108.1122X201M121624251044,54,53749,5922220 na požádání
K0108.1122X251M121624251044,54,53749,5922225 na požádání
K0108.1122X301M121624251044,54,53749,5922230 na požádání
K0108.1122X401M121624251044,54,53749,5922240 na požádání
K0108.1122X501M121624251044,54,53749,5922250 na požádání
K0108.1122X601M121624251044,54,53749,5922260 na požádání
K0108.2122X202M121928321251,55,54257,51112420 na požádání
K0108.2122X252M121928321251,55,54257,51112425 na požádání
K0108.2122X302M121928321251,55,54257,51112430 na požádání
K0108.2122X402M121928321251,55,54257,51112440 na požádání
K0108.2122X502M121928321251,55,54257,51112450 na požádání
K0108.2122X602M121928321251,55,54257,51112460 na požádání
K0108.3122X203M12233332135864765134,52620 na požádání
K0108.3122X253M12233332135864765134,52625 na požádání
K0108.3122X303M12233332135864765134,52630 na požádání
K0108.3122X403M12233332135864765134,52640 na požádání
K0108.3122X503M12233332135864765134,52650 na požádání
K0108.3122X603M12233332135864765134,52660 na požádání
K0108.3122X703M12233332135864765134,52670 na požádání
K0108.3122X803M12233332135864765134,52680 na požádání
K0108.3122X903M12233332135864765134,52690 na požádání
K0108.3162X203M16233332135864765134,52620 na požádání
K0108.3162X253M16233332135864765134,52625 na požádání
K0108.3162X303M16233332135864765134,52630 na požádání
K0108.3162X403M16233332135864765134,52640 na požádání
K0108.3162X503M16233332135864765134,52650 na požádání
K0108.3162X603M16233332135864765134,52660 na požádání
K0108.3162X703M16233332135864765134,52670 na požádání
K0108.3162X803M16233332135864765134,52680 na požádání
K0108.3162X903M16233332135864765134,52690 na požádání
K0108.4162X304M163041321368,57,556,576,51343630 na požádání
K0108.4162X404M163041321368,57,556,576,51343640 na požádání
K0108.4162X504M163041321368,57,556,576,51343650 na požádání
K0108.4162X604M163041321368,57,556,576,51343660 na požádání
K0108.4162X704M163041321368,57,556,576,51343670 na požádání
K0108.4162X804M163041321368,57,556,576,51343680 na požádání
K0108.4162X904M163041321368,57,556,576,51343690 na požádání
K0108.4202X304M203041321368,57,556,576,51343630 na požádání
K0108.4202X404M203041321368,57,556,576,51343640 na požádání
K0108.4202X504M203041321368,57,556,576,51343650 na požádání
K0108.4202X604M203041321368,57,556,576,51343660 na požádání
K0108.4202X704M203041321368,57,556,576,51343670 na požádání
K0108.4202X804M203041321368,57,556,576,51343680 na požádání
K0108.4202X904M203041321368,57,556,576,51343690 na požádání
K0108.4242X304M243041321368,57,556,576,51343630 na požádání
K0108.4242X404M243041321368,57,556,576,51343640 na požádání
K0108.4242X504M243041321368,57,556,576,51343650 na požádání
K0108.4242X604M243041321368,57,556,576,51343660 na požádání
K0108.4242X704M243041321368,57,556,576,51343670 na požádání
K0108.4242X804M243041321368,57,556,576,51343680 na požádání
K0108.4242X904M243041321368,57,556,576,51343690 na požádání

Upínací páky s vnějším závitem, 20 stupňů

více informací

Výkresy

Upínací páky s vnějším závitem, 20 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostXLDD1D2D3HH1H2H3H4AA2počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0108.1081X1520°1M8151624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1081X2020°1M8201624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1081X2520°1M8251624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1081X3020°1M8301624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1081X4020°1M8401624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1081X5020°1M8501624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1081X6020°1M8601624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1101X1520°1M10151624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1101X2020°1M10201624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1101X2520°1M10251624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1101X3020°1M10301624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1101X4020°1M10401624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1101X5020°1M10501624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1101X6020°1M10601624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1121X1520°1M12151624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1121X2020°1M12201624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1121X2520°1M12251624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1121X3020°1M12301624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1121X4020°1M12401624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1121X5020°1M12501624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.1121X6020°1M12601624251044,54,53758,549,5881522 na požádání
K0108.2121X2020°2M12201928321251,55,54268,557,51061524 na požádání
K0108.2121X2520°2M12251928321251,55,54268,557,51061524 na požádání
K0108.2121X3020°2M12301928321251,55,54268,557,51061524 na požádání
K0108.2121X4020°2M12401928321251,55,54268,557,51061524 na požádání
K0108.2121X5020°2M12501928321251,55,54268,557,51061524 na požádání
K0108.2121X6020°2M12601928321251,55,54268,557,51061524 na požádání
K0108.3121X2020°3M122023333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3121X2520°3M122523333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3121X3020°3M123023333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3121X4020°3M124023333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3121X5020°3M125023333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3121X6020°3M126023333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3121X7020°3M127023333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3121X8020°3M128023333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3121X9020°3M129023333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3161X2020°3M162023333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3161X2520°3M162523333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3161X3020°3M163023333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3161X4020°3M164023333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3161X5020°3M165023333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3161X6020°3M166023333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3161X7020°3M167023333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3161X8020°3M168023333213586478165128,51526 na požádání
K0108.3161X9020°3M169023333213586478165128,51526 na požádání
K0108.4161X3020°4M16303041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4161X4020°4M16403041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4161X5020°4M16503041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4161X6020°4M16603041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4161X7020°4M16703041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4161X8020°4M16803041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4161X9020°4M16903041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4201X3020°4M20303041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4201X4020°4M20403041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4201X5020°4M20503041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4201X6020°4M20603041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4201X7020°4M20703041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4201X8020°4M20803041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4201X9020°4M20903041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4241X3020°4M24303041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4241X4020°4M24403041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4241X5020°4M24503041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4241X6020°4M24603041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4241X7020°4M24703041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4241X8020°4M24803041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
K0108.4241X9020°4M24903041321368,57,556,589,576,5128,51536 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33