Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky s tlačítkem s vnějším závitem
K0269

Svěrací páky s tlačítkem s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Držadlo páčky z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným kroužkem ze zinkového odlitku.
Ocelové části třída pevnosti 5.8.
Tlačítko z plastu (POM).
Provedení: Ocelové části brynýrované.Upozornění:Δ Na tomto místě je třeba udat požadovanou barvu svěrací páky.
Standardní barvy jsou:
Svěrací páky tmavošedá, tlačítko bezpečnostní červená.
Svěrací páky oranžová, tlačítko tmavošedá.
Svěrací páky bezpečnostní červená, tlačítko tmavošedá.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů i nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Bezpečnost:Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0269 Svěrací páky s tlačítkem s vnějším závitem 435 kB

Výkresy

Svěrací páky s tlačítkem s vnějším závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního tělesa
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0269.71105X10tmavošedá RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.71105X15tmavošedá RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.71105X20tmavošedá RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.71105X25tmavošedá RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.71105X30tmavošedá RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.71105X35tmavošedá RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.71105X40tmavošedá RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.71105X45tmavošedá RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.71105X50tmavošedá RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.72105X10čistě oranžová RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.72105X15čistě oranžová RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.72105X20čistě oranžová RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.72105X25čistě oranžová RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.72105X30čistě oranžová RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.72105X35čistě oranžová RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.72105X40čistě oranžová RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.72105X45čistě oranžová RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.72105X50čistě oranžová RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.73105X10bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.73105X15bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.73105X20bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.73105X25bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.73105X30bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.73105X35bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.73105X40bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.73105X45bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.73105X50bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.71106X10tmavošedá RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.71106X15tmavošedá RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.71106X20tmavošedá RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.71106X25tmavošedá RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.71106X30tmavošedá RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.71106X35tmavošedá RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.71106X40tmavošedá RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.71106X45tmavošedá RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.71106X50tmavošedá RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.72106X10čistě oranžová RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.72106X15čistě oranžová RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.72106X20čistě oranžová RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.72106X25čistě oranžová RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.72106X30čistě oranžová RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.72106X35čistě oranžová RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.72106X40čistě oranžová RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.72106X45čistě oranžová RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.72106X50čistě oranžová RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.73106X10bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.73106X15bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.73106X20bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.73106X25bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.73106X30bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.73106X35bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.73106X40bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.73106X45bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.73106X50bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.71206X15tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.71206X20tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.71206X25tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.71206X30tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.71206X35tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.71206X40tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.71206X45tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.71206X50tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.71206X55tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.71206X60tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.72206X15čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.72206X20čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.72206X25čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.72206X30čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.72206X35čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.72206X40čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.72206X45čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.72206X50čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.72206X55čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.72206X60čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.73206X15bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.73206X20bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.73206X25bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.73206X30bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.73206X35bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.73206X40bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.73206X45bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.73206X50bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.73206X55bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.73206X60bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.71208X15tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.71208X20tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.71208X25tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.71208X30tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.71208X35tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.71208X40tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.71208X45tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.71208X50tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.71208X55tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.71208X60tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.72208X15čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.72208X20čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.72208X25čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.72208X30čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.72208X35čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.72208X40čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.72208X45čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.72208X50čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.72208X55čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.72208X60čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.73208X15bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.73208X20bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.73208X25bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.73208X30bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.73208X35bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.73208X40bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.73208X45bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.73208X50bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.73208X55bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.73208X60bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.71210X15tmavošedá RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.71210X20tmavošedá RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.71210X25tmavošedá RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.71210X30tmavošedá RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.71210X35tmavošedá RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.71210X40tmavošedá RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.71210X45tmavošedá RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.71210X50tmavošedá RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.71210X55tmavošedá RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.71210X60tmavošedá RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.72210X15čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.72210X20čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.72210X25čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.72210X30čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.72210X35čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.72210X40čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.72210X45čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.72210X50čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.72210X55čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.72210X60čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.73210X15bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.73210X20bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.73210X25bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.73210X30bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.73210X35bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.73210X40bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.73210X45bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.73210X50bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.73210X55bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.73210X60bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.71308X15tmavošedá RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112215 na požádání
K0269.71308X20tmavošedá RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112220 na požádání
K0269.71308X25tmavošedá RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112225 na požádání
K0269.71308X30tmavošedá RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112230 na požádání
K0269.71308X35tmavošedá RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112235 na požádání
K0269.71308X40tmavošedá RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112240 na požádání
K0269.71308X45tmavošedá RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112245 na požádání
K0269.71308X50tmavošedá RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112250 na požádání
K0269.71308X55tmavošedá RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112255 na požádání
K0269.71308X60tmavošedá RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112260 na požádání
K0269.72308X15čistě oranžová RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112215 na požádání
K0269.72308X20čistě oranžová RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112220 na požádání
K0269.72308X25čistě oranžová RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112225 na požádání
K0269.72308X30čistě oranžová RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112230 na požádání
K0269.72308X35čistě oranžová RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112235 na požádání
K0269.72308X40čistě oranžová RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112240 na požádání
K0269.72308X45čistě oranžová RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112245 na požádání
K0269.72308X50čistě oranžová RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112250 na požádání
K0269.72308X55čistě oranžová RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112255 na požádání
K0269.72308X60čistě oranžová RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112260 na požádání
K0269.73308X15bezpečnostní červená RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112215 na požádání
K0269.73308X20bezpečnostní červená RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112220 na požádání
K0269.73308X25bezpečnostní červená RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112225 na požádání
K0269.73308X30bezpečnostní červená RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112230 na požádání
K0269.73308X35bezpečnostní červená RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112235 na požádání
K0269.73308X40bezpečnostní červená RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112240 na požádání
K0269.73308X45bezpečnostní červená RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112245 na požádání
K0269.73308X50bezpečnostní červená RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112250 na požádání
K0269.73308X55bezpečnostní červená RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112255 na požádání
K0269.73308X60bezpečnostní červená RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112260 na požádání
K0269.71310X15tmavošedá RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112215 na požádání
K0269.71310X20tmavošedá RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112220 na požádání
K0269.71310X25tmavošedá RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112225 na požádání
K0269.71310X30tmavošedá RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112230 na požádání
K0269.71310X35tmavošedá RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112235 na požádání
K0269.71310X40tmavošedá RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112240 na požádání
K0269.71310X45tmavošedá RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112245 na požádání
K0269.71310X50tmavošedá RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112250 na požádání
K0269.71310X55tmavošedá RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112255 na požádání
K0269.71310X60tmavošedá RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112260 na požádání
K0269.72310X15čistě oranžová RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112215 na požádání
K0269.72310X20čistě oranžová RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112220 na požádání
K0269.72310X25čistě oranžová RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112225 na požádání
K0269.72310X30čistě oranžová RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112230 na požádání
K0269.72310X35čistě oranžová RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112235 na požádání
K0269.72310X40čistě oranžová RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112240 na požádání
K0269.72310X45čistě oranžová RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112245 na požádání
K0269.72310X50čistě oranžová RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112250 na požádání
K0269.72310X55čistě oranžová RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112255 na požádání
K0269.72310X60čistě oranžová RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112260 na požádání
K0269.73310X15bezpečnostní červená RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112215 na požádání
K0269.73310X20bezpečnostní červená RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112220 na požádání
K0269.73310X25bezpečnostní červená RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112225 na požádání
K0269.73310X30bezpečnostní červená RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112230 na požádání
K0269.73310X35bezpečnostní červená RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112235 na požádání
K0269.73310X40bezpečnostní červená RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112240 na požádání
K0269.73310X45bezpečnostní červená RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112245 na požádání
K0269.73310X50bezpečnostní červená RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112250 na požádání
K0269.73310X55bezpečnostní červená RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112255 na požádání
K0269.73310X60bezpečnostní červená RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112260 na požádání
K0269.71410X20tmavošedá RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132420 na požádání
K0269.71410X25tmavošedá RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132425 na požádání
K0269.71410X30tmavošedá RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132430 na požádání
K0269.71410X35tmavošedá RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132435 na požádání
K0269.71410X40tmavošedá RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132440 na požádání
K0269.71410X45tmavošedá RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132445 na požádání
K0269.71410X50tmavošedá RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132450 na požádání
K0269.71410X55tmavošedá RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132455 na požádání
K0269.71410X60tmavošedá RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132460 na požádání
K0269.71410X70tmavošedá RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132470 na požádání
K0269.71410X80tmavošedá RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132480 na požádání
K0269.71410X90tmavošedá RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132490 na požádání
K0269.72410X20čistě oranžová RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132420 na požádání
K0269.72410X25čistě oranžová RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132425 na požádání
K0269.72410X30čistě oranžová RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132430 na požádání
K0269.72410X35čistě oranžová RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132435 na požádání
K0269.72410X40čistě oranžová RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132440 na požádání
K0269.72410X45čistě oranžová RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132445 na požádání
K0269.72410X50čistě oranžová RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132450 na požádání
K0269.72410X55čistě oranžová RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132455 na požádání
K0269.72410X60čistě oranžová RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132460 na požádání
K0269.72410X70čistě oranžová RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132470 na požádání
K0269.72410X80čistě oranžová RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132480 na požádání
K0269.72410X90čistě oranžová RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132490 na požádání
K0269.73410X20bezpečnostní červená RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132420 na požádání
K0269.73410X25bezpečnostní červená RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132425 na požádání
K0269.73410X30bezpečnostní červená RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132430 na požádání
K0269.73410X35bezpečnostní červená RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132435 na požádání
K0269.73410X40bezpečnostní červená RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132440 na požádání
K0269.73410X45bezpečnostní červená RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132445 na požádání
K0269.73410X50bezpečnostní červená RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132450 na požádání
K0269.73410X55bezpečnostní červená RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132455 na požádání
K0269.73410X60bezpečnostní červená RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132460 na požádání
K0269.73410X70bezpečnostní červená RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132470 na požádání
K0269.73410X80bezpečnostní červená RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132480 na požádání
K0269.73410X90bezpečnostní červená RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132490 na požádání
K0269.71412X20tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132420 na požádání
K0269.71412X25tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132425 na požádání
K0269.71412X30tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132430 na požádání
K0269.71412X35tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132435 na požádání
K0269.71412X40tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132440 na požádání
K0269.71412X45tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132445 na požádání
K0269.71412X50tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132450 na požádání
K0269.71412X55tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132455 na požádání
K0269.71412X60tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132460 na požádání
K0269.71412X70tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132470 na požádání
K0269.71412X80tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132480 na požádání
K0269.71412X90tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132490 na požádání
K0269.72412X20čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132420 na požádání
K0269.72412X25čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132425 na požádání
K0269.72412X30čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132430 na požádání
K0269.72412X35čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132435 na požádání
K0269.72412X40čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132440 na požádání
K0269.72412X45čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132445 na požádání
K0269.72412X50čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132450 na požádání
K0269.72412X55čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132455 na požádání
K0269.72412X60čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132460 na požádání
K0269.72412X70čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132470 na požádání
K0269.72412X80čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132480 na požádání
K0269.72412X90čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132490 na požádání
K0269.73412X20bezpečnostní červená RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132420 na požádání
K0269.73412X25bezpečnostní červená RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132425 na požádání
K0269.73412X30bezpečnostní červená RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132430 na požádání
K0269.73412X35bezpečnostní červená RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132435 na požádání
K0269.73412X40bezpečnostní červená RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132440 na požádání
K0269.73412X45bezpečnostní červená RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132445 na požádání
K0269.73412X50bezpečnostní červená RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132450 na požádání
K0269.73412X55bezpečnostní červená RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132455 na požádání
K0269.73412X60bezpečnostní červená RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132460 na požádání
K0269.73412X70bezpečnostní červená RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132470